Códigos de estado de E/S de perfil específico de función (FSP IO)
Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC10CA100 |
S-0-1508.x.67 Comando de procedimiento Túnel de sub-bus |
El comando de procedimiento S-0-1508.x.67 Comando de procedimiento Túnel de sub-bus está en curso. |
0xC10CA101 |
S-0-1508.x.67: Versión de PDU de túnel de sub-bus incompatible |
La versión de túnel solicitada no es compatible con el esclavo. |
0xC10CA102 |
S-0-1508.x.67: Tipo de SDU de sub-bus incompatible |
El tipo de SDU de sub-bus solicitado no es compatible con el esclavo. |
0xC10CA103 |
S-0-1508.x.67: Versión de SDU de túnel de sub-bus incompatible |
La versión de SDU solicitada no es compatible con el esclavo. |
0xC10CA104 |
S-0-1508.x.67: Índice incorrecto de esclavo de sub-bus |
El índice de esclavo de sub-bus no es compatible (por ejemplo, no hay ningún puerto físico disponible para este índice) o el esclavo de sub-bus no está presente. |
0xC10CA105 |
S-0-1508.x.67: Longitud de SDU incorrecta |
La longitud de SDU no coincide con el campo LengthOfSDU (consulte Encabezado de túnel de sub-bus). |
0xC10CA106 |
S-0-1508.x.67: Longitud de SDU de comando incorrecta |
La longitud de SD de comando no coincide con el campo LengthOfCommandSDU (consulte Encabezado de comando). |
0xC10CA107 |
S-0-1508.x.67: PDU de respuesta demasiado grande |
La PDU de respuesta es demasiado grande. El maestro Sercos enviará menos PDU de comando. |
0xC10CA108 |
S-0-1508.x.67: Desborde del búfer |
Desborde de búfers/colas internos. |
0xC10CA120 |
S-0-1508.x.80 Comando de procedimiento Reconfiguración de sub-bus |
El comando de procedimiento S-0-1508.x.80 Comando de procedimiento reconfiguración de sub-bus está en curso. |
0xC10CA200 |
S-0-1500.x.21 Comando de procedimiento Reconfiguración de bus local |
El comando de procedimiento S-0-1500.x.21 Comando de procedimiento Reconfiguración de bus local está en curso. |
0xC10CBC00 |
S-0-1500.x.12 Comando de procedimiento Nueva organización de los recursos ES |
El comando de procedimiento S-0-1500.x.12 Comando de procedimiento Nueva organización de los recursos ES está en curso. |
0xC10CBC01 |
S-0-1500.x.12: Número de ranura no válido/no admisible |
Se ha intentado insertar/reemplazar un grupo funcional E/S genérico con un número de ranura no válido/no admisible. |
0xC10CBC02 |
S-0-1500.x.12: Inserción/sustitución no admisible de acoplador de bus de E/S |
Se ha intentado insertar/reemplazar el grupo funcional acoplador de bus de E/S (S-0-1500.x.0). |
0xC10CBC03 |
S-0-1500.x.12: Grupo funcional E/S genérico no definido |
Se ha intentado insertar/reemplazar un grupo funcional E/S genérico no definido. |
0xC10CBC04 |
S-0-1500.x.12: Entradas duplicadas |
La lista de los grupos funcionales (S-0-1500.x.4/11) insertados/reemplazados contiene entradas dobles. |
0xC10CBC05 |
S-0-1500.x.12: La lista no está ordenada |
La lista de los grupos funcionales (S-0-1500.x.4/11) insertados/reemplazados no está ordenada en orden creciente (número de ranura, número de bloque de datos). |
0xC10CBC0F |
S-0-1500.x.12: Se ha detectado un error de memoria |
No hay suficiente memoria disponible. |
Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC10FA033 |
Error de configuración de longitud de datos |
Como mínimo una de las longitudes de los esclavos de sub-bus especificadas en los IDN S-0-1508.x.76 Lista de longitudes de datos de salida de esclavos de sub-bus conectados y S-0-1508.x.78 Lista de longitudes de datos de entrada de esclavos de sub-bus conectados es superior a las longitudes configuradas. |
0xC10FA043 |
El sub-bus se ejecuta asíncrono (en relación con el ciclo de bus Sercos) |
Sólo en caso de un sub-bus configurado síncrono en CP4. |
Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC10x0000 |
Sin errores |
- |
0xC10x1000 |
Error general |
Consulte el manual o póngase en contacto con el equipo de soporte del fabricante. |
0xC10x2000 |
Corriente |
Error de corriente general. |
0xC10x2100 |
Corriente en el lado de entrada del dispositivo |
Error que afecta a la fuente de alimentación del dispositivo o a señales en el "lado de entrada del dispositivo". |
0xC10x2110 |
Cortocircuito/error de tierra |
- |
0xC10x2120 |
Error de tierra |
Error de tierra en la tensión de alimentación del dispositivo, general. |
0xC10x2130 |
Cortocircuito |
Cortocircuito en la tensión de alimentación del dispositivo, general (por ejemplo, 24 V y GND). |
0xC10x2136 |
Cortocircuito a VCC |
- |
0xC10x2137 |
Cortocircuito a masa |
- |
0xC10x2140 |
Cortocircuito periférico |
Cortocircuito / circuito cruzado en el periférico. |
0xC10x2141 |
Salida de circuito cruzado |
Circuito cruzado entre salidas de señal o salidas de señal y otras tensiones. |
0xC10x2142 |
Salida de circuito cruzado y una señal de reloj. |
Circuito cruzado entre una salida de señal y una señal de reloj. |
0xC10x2146 |
Cortocircuito en entrada a VCC |
Cortocircuito (circuito cruzado) de una entrada de señal a VCC. |
0xC10x2147 |
Cortocircuito en entrada a GND |
Cortocircuito (circuito cruzado) de una entrada de señal a GND. |
0xC10x2150 |
Líneas de señal abiertas |
Líneas de señal abiertas (entrada de señal no conectada). |
0xC10x2160 |
Interrupción de línea de señal |
Interrupción de línea de señal / rotura de cable (señal de entrada). |
0xC10x2180 |
La entrada no está activada |
La entrada no está activada (no operativa). |
0xC10x2181 |
Conexión de entrada |
Error de circuito de entrada (por ejemplo, carga). |
0xC10x2200 |
Corriente dentro del dispositivo |
Error que afecta a las fuentes de alimentación internas o a señales de "dispositivo interno". |
0xC10x2213 |
Sobrecorriente al arrancar |
- |
0xC10x2214 |
Sobrecorriente durante el funcionamiento |
- |
0xC10x2220 |
Sobrecorriente continua |
Sobrecorriente continua de una fuente de tensión interna. |
0xC10x2230 |
Cortocircuito/error de tierra |
Cortocircuito/error de tierra de una fuente de tensión interna. |
0xC10x2240 |
Error de tierra |
- |
0xC10x2250 |
Cortocircuito |
- |
0xC10x2300 |
Corriente en el lado de salida del dispositivo |
Error en la fuente de alimentación o señales para el periférico conectado al dispositivo (lado de salida del dispositivo). |
0xC10x2310 |
Sobrecorriente permanente |
Sobrecorriente continua en la alimentación del periférico, general. |
0xC10x2320 |
Cortocircuito/error de tierra |
Cortocircuito/error de tierra en la alimentación del periférico, general. |
0xC10x2330 |
Error de tierra |
Error de tierra en la tensión de alimentación del periférico. |
0xC10x2340 |
Cortocircuito |
Cortocircuito/sobrecarga en el periférico. |
0xC10x2344 |
Sobrecarga de salida |
Sobrecarga de una salida de señal. |
0xC10x2345 |
Sobrecarga de alimentación del sensor |
Sobrecarga de alimentación del iniciador. |
0xC10x2346 |
Cortocircuito a VCC |
Cortocircuito (circuito cruzado) de una salida de señal a VCC. |
0xC10x2347 |
Cortocircuito a masa |
Cortocircuito (circuito cruzado) de una salida de señal a GND. |
0xC10x2350 |
Interrupción |
Líneas de señal abiertas continuamente (salida). |
0xC10x2360 |
Corte en el cable |
Interrupción de línea de señal / rotura de cable (señal de salida). |
0xC10x2370 |
Circuito cruzado |
Circuito cruzado. |
0xC10x2371 |
Salidas de circuito cruzado |
Circuito cruzado entre salidas de señal o salidas de señal y otras tensiones. |
0xC10x2372 |
Salidas de circuito cruzado/reloj |
Circuito cruzado entre una salida de señal y una señal de reloj. |
0xC10x2380 |
La salida no está activada (no operativa) |
- |
0xC10x2381 |
Error de circuito de salida de señal (por ejemplo, carga) |
- |
0xC10x3000 |
Voltage (voltaje) |
- |
0xC10x3100 |
Tensión de red |
Tensión en la fuente de alimentación del lado de entrada del dispositivo. |
0xC10x3110 |
Sobretensión de red |
- |
0xC10x3120 |
Subtensión de red |
- |
0xC10x3130 |
Error de red |
- |
0xC10x3134 |
Secuencia de fases |
- |
0xC10x3140 |
Frecuencia de red |
- |
0xC10x3141 |
Frecuencia demasiado elevada |
- |
0xC10x3142 |
Frecuencia demasiado baja |
- |
0xC10x3150 |
Polaridad de la fuente de alimentación |
Polaridad de la fuente de alimentación invertida. |
0xC10x3180 |
Entrada de señal, general |
Error que afecta a la entrada de señal, general |
0xC10x3181 |
Línea de señal abierta (entrada) |
- |
0xC10x3182 |
Corte en el cable |
Interrupción de línea de señal / rotura de cable (señal de entrada). |
0xC10x3183 |
Cambio de señal imprevisto |
Cambio de señal imprevisto en entrada de señal. |
0xC10x3184 |
Sobretensión en la entrada de señal |
Tensión superior al rango permitido. |
0xC10x3185 |
Tensión de señal dentro de área no definida |
- |
0xC10x3186 |
Subtensión en la entrada de señal |
Tensión inferior al rango permitido. |
0xC10x3200 |
Tensión dentro del dispositivo |
Error que afecta a las fuentes de alimentación internas o a señales de "dispositivo interno". |
0xC10x3210 |
Sobretensión dentro del dispositivo |
- |
0xC10x3220 |
Subtensión dentro del dispositivo |
- |
0xC10x3230 |
Error de carga |
- |
0xC10x3300 |
Tensión de salida |
Tensión en el lado de salida del dispositivo, por ejemplo, tensión de alimentación o trabajo para piezas externas. |
0xC10x3310 |
Sobretensión de salida |
- |
0xC10x3320 |
Subtensión de salida |
- |
0xC10x3400 |
Tensión de alimentación |
Error en la tensión de alimentación para el periférico. |
0xC10x3401 |
Tensión de alimentación, sobretensión |
Tensión de alimentación para el periférico, sobretensión. |
0xC10x3402 |
Tensión de alimentación, ausente |
Tensión de alimentación para el periférico, no disponible. |
0xC10x3403 |
Tensión de alimentación, subtensión |
Tensión de alimentación para el periférico, subtensión. |
0xC10x3410 |
Alimentación del sensor, común |
- |
0xC10x3411 |
Subtensión de alimentación del sensor |
- |
0xC10x3412 |
No hay alimentación del sensor |
- |
0xC10x3413 |
Sobretensión de alimentación del sensor |
- |
0xC10x3420 |
Alimentación del actuador, común |
- |
0xC10x3421 |
Subtensión de alimentación del actuador |
- |
0xC10x3422 |
No hay alimentación del actuador |
- |
0xC10x3423 |
Sobretensión de alimentación del actuador |
- |
0xC10x4000 |
Temperatura |
Temperatura, no está dentro del rango permitido. |
0xC10x4100 |
Temperatura ambiente |
- |
0xC10x4110 |
Sobretemperatura ambiente |
Exceso de temperatura en el área circundante. |
0xC10x4120 |
Temperatura ambiente insuficiente |
Baja temperatura en el área circundante. |
0xC10x4130 |
Temperatura de la entrada de aire |
- |
0xC10x4140 |
Temperatura de la salida de aire |
- |
0xC10x4200 |
Temperatura del equipo |
- |
0xC10x4210 |
Sobretemperatura en equipo |
Exceso de temperatura en el dispositivo. |
0xC10x4220 |
Temperatura insuficiente del dispositivo |
Temperatura insuficiente en el dispositivo. |
0xC10x4300 |
Temperatura externa (por ejemplo, unidad) |
La temperatura de un dispositivo periférico externo (por ejemplo, unidad) no es correcta. |
0xC10x4310 |
Sobretemperatura externa (por ejemplo, unidad) |
Exceso de temperatura en el dispositivo periférico externo (por ejemplo, unidad). |
0xC10x4320 |
Temperatura externa insuficiente (por ejemplo, unidad) |
Temperatura insuficiente en el dispositivo periférico externo (por ejemplo, unidad). |
0xC10x4400 |
Temperatura de salida |
La temperatura de la fuente de alimentación no es correcta. |
0xC10x4410 |
Sobretemperatura de alimentación |
Exceso de temperatura de la fuente de alimentación. |
0xC10x4420 |
Temperatura insuficiente de alimentación |
Temperatura insuficiente de la fuente alimentación. |
0xC10x5000 |
Hardware del dispositivo (solo dentro de la carcasa del dispositivo) |
- |
0xC10x5010 |
Error de componente |
- |
0xC10x5100 |
Supply |
Error en la alimentación dentro y a través del dispositivo. |
0xC10x5110 |
Baja tensión de alimentación |
Para las tensiones internas 24 V, 5 V, 3,3 V, 3,0 V, 2.5 V, 1,8 V. |
0xC10x5120 |
Suministro de aire |
- |
0xC10x5130 |
Suministro para pintura |
- |
0xC10x5140 |
Alimentación para circuito intermedio |
- |
0xC10x5150 |
Alimentación para iniciador |
Error en la alimentación de un sensor externo alimentado desde el interior del dispositivo. |
0xC10x5151 |
Cortocircuito interno |
- |
0xC10x5160 |
Alimentación para dispositivos periféricos |
Error en la alimentación de periféricos externos alimentados desde el interior del dispositivo. |
0xC10x5200 |
Sistema de control |
- |
0xC10x5210 |
Circuitos de medición |
- |
0xC10x5220 |
Circuitos impresos del ordenador |
- |
0xC10x5230 |
Comunicación (dentro del dispositivo) |
Interrupción de la comunicación (sólo dispositivo interno). |
0xC10x5300 |
Unidad de indicación |
- |
0xC10x5400 |
Módulo de potencia |
Error en el módulo de potencia del dispositivo. |
0xC10x5410 |
Etapas de salida |
- |
0xC10x5420 |
Inversor |
- |
0xC10x5430 |
Etapas de entrada |
- |
0xC10x5440 |
Contactores |
- |
0xC10x5450 |
Fusibles |
- |
0xC10x5500 |
Comunicación con módulo add-on |
- |
0xC10x5600 |
Memoria interna |
Error en la memoria interna. |
0xC10x5610 |
RAM |
Error en la memoria RAM permanentemente instalada. |
0xC10x5620 |
EPROM |
Error en la EPROM permanentemente instalada. |
0xC10x5630 |
EEPROM |
Error en la EEPROM permanentemente instalada. |
0xC10x5640 |
Memoria Flash |
Error en la memoria flash permanentemente instalada. |
0xC10x6000 |
Software del dispositivo |
Error de software del dispositivo. |
0xC10x6010 |
Reset del software (watchdog) |
Se ha producido un reset del software (watchdog). |
0xC10x6100 |
Software interno (Flexware) |
Error de software interno (Flexware). |
0xC10x6110 |
Falta Flexware |
- |
0xC10x6120 |
Flexware incoherente |
- |
0xC10x6130 |
La aplicación aún no está lista |
La aplicación en el dispositivo aún no está lista (parte de la aplicación aún se está iniciando, se están realizando pruebas de autoverificación, etc.). |
0xC10x6200 |
Software de aplicación |
Error del software de usuario en el dispositivo. |
0xC10x6300 |
Registro de datos no ok |
El parámetro de usuario (registro de datos) no es correcto. |
0xC10x6310 |
Falta parámetro |
Pérdida de parámetros de usuario almacenados internamente. |
0xC10x6320 |
Error de parámetro |
Incoherencia entre parámetros de usuario almacenados internamente (por ejemplo, identificados por CRC). |
0xC10x6330 |
El parámetro aún no se ha inicializado |
Los parámetros de usuario (inicio) aún no se han inicializado. |
0xC10x6800 |
Configuración |
La configuración del dispositivo no es correcta. |
0xC10x6810 |
Datos de proceso doblemente asignados |
Datos en la configuración de datos de proceso doblemente asignados. |
0xC10x7000 |
Error de los módulos complementarios |
Permanentemente conectados al dispositivo, los puede aplicar el usuario, si es necesario, parte del dispositivo completo, normalmente se suministran con el dispositivo. |
0xC10x7100 |
Alimentación |
Error del módulo de potencia. |
0xC10x7140 |
Relé / contactor reemplazable |
Error de relé / contactor reemplazable (por el usuario). |
0xC10x7150 |
Fusible reemplazable |
Error de fusible reemplazable (por el usuario) |
0xC10x7200 |
Circuito de medición |
- |
0xC10x7300 |
Sensor |
Error del sensor (componente conectado permanentemente al dispositivo). |
0xC10x7400 |
Circuito impreso del ordenador |
Error del circuito de cálculo. |
0xC10x7500 |
Comunicación |
Interrupción de la comunicación con un conjunto adicional. |
0xC10x7600 |
Memoria de datos |
Error en la memoria externa. |
0xC10x7610 |
RAM |
Error de RAM reemplazable. |
0xC10x7620 |
EPROM |
Error de EPROM reemplazable. |
0xC10x7630 |
EEPROM |
Error de EEPROM reemplazable. |
0xC10x7640 |
Memoria Flash |
Error de memoria flash reemplazable. |
0xC10x7700 |
Error de cable de circuito abierto |
- |
0xC10x7710 |
Circuito abierto en el cable del sensor |
- |
0xC10x8000 |
Supervisión |
Supervisión de la función del dispositivo. |
0xC10x8100 |
Comunicación |
Interrupción en la comunicación del bus de campo. |
0xC10x8110 |
Supervisión de datos de proceso |
Se ha agotado el timeout de actualización de datos de proceso. |
0xC10x8120 |
Supervisión del host |
Se ha agotado el timeout de actualización de datos del host. |
0xC10x8121 |
Se ha agotado el timeout del protocolo de enlace del canal de datos de proceso |
- |
0xC10x8150 |
Error de gestión del búfer |
- |
0xC10x8151 |
Búfer de transmisión, general |
- |
0xC10x8152 |
Búfer de transmisión lleno |
- |
0xC10x8153 |
Búfer de transmisión desbordado |
- |
0xC10x8159 |
Búfer de recepción, general |
- |
0xC10x815A |
Búfer de recepción lleno |
- |
0xC10x815B |
Búfer de recepción desbordado |
- |
0xC10x8200 |
Control de bucle cerrado |
- |
0xC10x8210 |
Desviación del sistema elevada |
La desviación prevista específica del fabricante está presente durante un periodo de tiempo superior al especificado. |
0xC10x8211 |
Variable manipulada máxima alcanzada |
- |
0xC10x8220 |
Desviación del sistema |
La desviación prevista específica del fabricante está presente durante un tiempo superior al especificado. |
0xC10x8221 |
Variable manipulada mínima alcanzada |
- |
0xC10x8900 |
Sensores |
Error en sensor externo (dispositivo independiente). |
0xC10x8910 |
Rango de medición superado |
- |
0xC10x8920 |
Por debajo del rango de medición |
- |
0xC10x8930 |
Circuito adicional para un error de sensor externo |
- |
0xC10x8A00 |
Actuadores |
Error en actuador externo. |
0xC10x8B00 |
Se requiere mantenimiento preventivo |
Supervisión de estado. |
0xC10x8F00 |
Error de seguridad funcional |
- |
0xC10x8F01 |
Infracción de simetría |
Secuencia de conmutación incorrecta, supervisión del tiempo de discrepancia, antivalente, equivalente). |
0xC10x8F08 |
Error de prueba de activación |
La salida no se puede activar cuando está inactiva. |
0xC10x8F09 |
Error de prueba de desactivación |
La salida no se puede desactivar cuando está activa. |
0xC10x8F0F |
Estado no operativo |
Un módulo de E/S está en estado no operativo y se ha apagado. |
0xC10x9000 |
Error externo |
Errores en dispositivos externos. |
0xC10xA000 |
Esclavo de sub-bus |
- |
0xC10xA001 |
Falta el esclavo de sub-bus |
El maestro de sub-bus no encuentra el esclavo de sub-bus previsto. |
0xC10xA002 |
Esclavo de sub-bus incorrecto presente |
Un esclavo de sub-bus encontrado no coincide con el esclavo de sub-bus previsto (en caso de que esta información esté almacenada en el maestro de sub-bus). |
0xC10xA003 |
Sustitución compatible |
El esclavo de sub-bus previsto se ha sustituido por uno compatible. |
0xC10xA004 |
Error de cantidad de esclavos de sub-bus (demasiados esclavos) |
El número de esclavos de sub-bus encontrado es superior al número de esclavos de sub-bus previstos. |
0xC10xA010 |
Errores de dispositivo |
Uno o varios esclavos de sub-bus notifican errores. |
0xC10xA012 |
Aplicación de sub-bus no lista |
La aplicación del esclavo de sub-bus no está preparada. No se han podido procesar datos. |
0xC10xA013 |
Reseteo del esclavo de sub-bus |
El esclavo de sub-bus se ha sometido a un reseteo |
0xC10xA014 |
Error de parámetro de esclavo de sub-bus |
Falta la parametrización del esclavo de sub-bus o es errónea. |
0xC10xA020 |
Error de comunicación |
La comunicación básica del sub-bus no funciona correctamente (por ejemplo, a causa de un error de velocidad en baudios). |
0xC10xA021 |
Error de sub-bus, timeout (Corte) |
Se ha detectado un error de timeout en el sub-bus. El maestro de sub-bus no ha recibido telegramas dentro del tiempo de timeout. |
0xC10xA022 |
Error de transmisión múltiple en sub-bus |
La comunicación del sub-bus se ha interrumpido. Demasiados ciclos no se han podido utilizar. |
0xC10xA023 |
Error de comunicación de datos de E/S de sub-bus |
La comunicación del sub-bus se ha interrumpido. Demasiados ciclos no se han podido utilizar. Esto sólo afecta a los telegramas de datos. |
0xC10xA024 |
Error de comunicación de datos de gestión del sub-bus |
La comunicación del sub-bus se ha interrumpido. Demasiados ciclos no se han podido utilizar. Esto sólo afecta a los telegramas de gestión. |
0xC10xA030 |
Error de configuración de sub-bus |
La configuración (número o tipo del esclavo de sub-bus) no coincide con la configuración necesaria. |
0xC10xA031 |
Configuración E/S doblemente asignada |
Los datos de E/S de dos productores distintos están asignados a un solo consumidor. |
0xC10xA040 |
Errores comunes |
Caso no especificado. El manual del dispositivo contiene información adicional. |
0xC10xA041 |
Error de hardware de sub-bus |
Se ha detectado un error del hardware. |
0xC10xA042 |
Error del firmware del sub-bus |
Se ha detectado un error del firmware interno. |
0xC10xB000 |
Bus local (bus de sistema de la estación modular) |
- |
0xC10xB001 |
Falta un módulo del bus local |
- |
0xC10xB002 |
Hay un módulo de bus local incorrecto |
- |
0xC10xB003 |
Sustitución compatible |
El módulo de bus local previsto se ha sustituido por un módulo de bus compatible |
0xC10xB004 |
Error de cantidad de módulos de bus local (demasiados módulos) |
El número de módulos de bus local encontrado es superior al de módulos de bus local previstos. |
0xC10xB010 |
Errores de dispositivo |
Error en el módulo de bus local. |
0xC10xB012 |
La aplicación en el módulo de bus local no está lista |
- |
0xC10xB013 |
Reseteo de módulo del bus local |
- |
0xC10xB014 |
Falta la parametrización del módulo de bus local o es incorrecta |
- |
0xC10xB020 |
Error de comunicación |
- |
0xC10xB021 |
Bus local: Error - tiempo de espera (break) |
- |
0xC10xB022 |
Error múltiple de transmisión en bus local |
- |
0xC10xB023 |
Bus local: Error de comunicaciones de datos E/S |
- |
0xC10xB024 |
Bus local: Error de comunicaciones de datos de administración |
- |
0xC10xB025 |
Error de topología en anillo |
La topología en anillo se ha interrumpido. |
0xC10xB030 |
Bus local: Error de configuración |
- |
0xC10xB031 |
Configuración E/S doblemente asignada |
- |
0xC10xB032 |
Bus local asíncrono respecto al sistema de nivel superior |
- |
0xC10xB040 |
Errores comunes |
- |
0xC10xB041 |
Bus local: Error de hardware |
El módulo se debe reemplazar. |
0xC10xB042 |
Bus local: Error de firmware |
Se debe sustituir el firmware del módulo o el módulo entero. |
0xC10xB043 |
El bus local se ejecuta asíncrono |
En relación con el ciclo de bus de Sercos. |
0xC10xF000 |
Funciones adicionales |
- |