TM3_SendDc2Cmd: Enviar un comando de DC2 al bus de TM3

Descripción de la función

Esta función envía un comando de configuración del módulo al bus de TM3.

Biblioteca y espacio de nombres

Nombre de biblioteca: TM3System

Espacio de nombres: SEC_TM3Sys

Representación gráfica

G-SE-0073997.2.gif-high.gif

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En la siguiente tabla se describen las variables de entrada:

Entrada

Tipo

Comentario

ModuleIndex

BYTE

Índice del módulo de ampliación (0 para el módulo más próximo al controlador, 1 para el segundo más próximo, y así sucesivamente)

RWtype

BYTE

Tipo de acceso

o0: lectura

o1: escritura

o2: lectura/escritura

ByteSize

BYTE

Número de bytes de acceso (de 1 a 127)

HeadAddr

BYTE

Dirección del bloque al que se accederá (de 0 a 127)

BlockNum

BYTE

Bloque al que se accederá (de 0 a 63)

pInData

POINTER TO BYTE

Puntero al búfer de datos completado por el módulo de TM3. Si no se esperan datos: 0.

pOutData

POINTER TO BYTE

Puntero al búfer de datos que se escribirá en el módulo de TM3. Si no hay ningún búfer de datos en el que escribir: 0.

En la tabla siguiente se describe la variable de salida:

Salida

Tipo

Comentario

TM3_SendDc2Cmd

TM3_ERR_CODE

Código de error que ha devuelto la función. Consulte TM3_NO_ERR.