ExecuteScript: Ejecutar comandos de script
Descripción de bloques de funciones
Esta función puede ejecutar los siguientes comandos de script de la tarjeta SD:
oDownload
oUpload
oSetNodeName
oDelete
oReboot
Para obtener información acerca del formato de archivo de script requerido, consulte Creación de archivos de script.
Biblioteca y espacio de nombres
Nombre de biblioteca: PLCSystemBase
Espacio de nombres: PLCSystemBase
Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.
Descripción de variables de E/S
En esta tabla se describen las variables de entrada:
Entrada |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
xExecute |
BOOL |
Cuando se detecta un flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones. Cuando se detecta un flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza cualquier ejecución en curso. NOTA: Con el flanco descendente, la función continúa hasta que finaliza su ejecución y actualiza sus salidas, las cuales se conservan para una exploración y, seguidamente, se restablecen. |
sCmd |
STRING |
Sintaxis de comando de la secuencia de comandos de la tarjeta SD. No se permiten ejecuciones de comando simultáneas: si se ejecuta un comando desde otro bloque de funciones o desde una secuencia de comandos de la tarjeta SD, el bloque de funciones pone el comando a la cola y no lo ejecuta inmediatamente. NOTA: Se considera que una secuencia de comandos de tarjeta SD ejecutada desde una tarjeta SD se estará ejecutando hasta que se extraiga la tarjeta SD. |
En esta tabla se describen las variables de salida:
Salida |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
xDone |
BOOL |
TRUE indica que la acción se ha completado correctamente. |
xBusy |
BOOL |
TRUE indica que se está ejecutando el bloque de funciones. |
xError |
BOOL |
TRUE indica que se ha detectado un error; el bloque de funciones interrumpe la acción. |
eError |
Indica el tipo de error detectado de la secuencia de comandos de ejecución. |
En este ejemplo se describe cómo ejecutar un comando de script Upload:
VAR
EXEC_FLAG: BOOL;
ExecuteScript: ExecuteScript;
END_VAR
ExecuteScript(
xExecute:= EXEC_FLAG,
sCmd:= 'Upload "/usr/Syslog/*"',
xDone=> ,
xBusy=> ,
xError=> ,
eError=> );