CommunicationErrorCodes: códigos de error de comunicación
Descripción del tipo enumerado
El tipo enumerado CommunicationErrorCodes contiene información sobre diagnóstico de comunicación, por ejemplo interrupciones y errores detectados. Contiene estos valores:
Enumerador |
Valor (hexadecimal) |
Descripción |
---|---|---|
CommunicationOK |
00 |
El intercambio es válido. |
TimedOut |
01 |
El intercambio se ha detenido cuando ha pasado el tiempo de espera. |
Canceled |
02 |
El intercambio se ha detenido a petición de un usuario (el comando Abort). |
BadAddress |
03 |
El formato de dirección es incorrecto. |
BadRemoteAddr |
04 |
La dirección remota es incorrecta. |
BadMgtTable |
05 |
El formato de la tabla de gestión es incorrecto. |
BadParameters |
06 |
Los parámetros específicos son incorrectos. |
ProblemSendingRq |
07 |
Se ha producido un problema al enviar la petición al destino. |
SystemRessourceMissing |
0B |
Falta un recurso del sistema. |
BadTransactionNb |
0C |
El número de la transacción es incorrecto. |
BadLength |
0E |
La longitud es incorrecta. |
ProtocolSpecificError |
FE |
El código de error de funcionamiento contiene un código específico del protocolo. |
Refused |
FF |
El mensaje se ha rechazado. |