ObjectType: tipos de objetos disponibles para leer/escribir
Descripción del tipo enumerado
El tipo de datos enumerado ObjectType contiene los tipos de objetos disponibles para la lectura y la escritura.
En la siguiente tabla se enumeran los valores de los tipos de datos, los tipos de objetos correspondientes y los códigos de función de la solicitud Modbus asociados a cada bloque de funciones:
|
Funciones de lectura/escritura y código de función de la solicitud Modbus asociada |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enumerador |
Valor (hexadecimal) |
Tipo de objeto |
READ_VAR |
WRITE_VAR |
SINGLE_WRITE |
WRITE_READ_VAR |
MW |
00 |
Registro de mantenimiento (16 bits) |
#3 (lectura de registros de mantenimiento) |
#16 (escritura de varios registros) |
#6 (escritura de un solo registro) |
#23 (escritura-lectura de varios registros) |
I |
01 |
Entrada digital (1 bit) |
#2 (lectura de entradas digitales) |
— |
— |
— |
Q |
02 |
Bit interno o salida digital (bobina) (1 bit) |
#1 (lectura de bobinas) |
#15 (escritura de varias bobinas) |
— |
— |
IW |
03 |
Registro de entrada (16 bits) |
#4 (lectura de registros de entrada) |
— |
— |
— |