Los motores de la serie SH3 son servomotores síncronos AC con un momento de inercia propio bajo y que han sido concebidos especialmente para tareas de posicionamiento altamente dinámicas.
Un sistema de accionamiento está compuesto por un servomotor y el variador correspondiente. Sólo cuando el motor y el variador están sincronizados entre sí, se puede alcanzar la potencia óptima.
Los motores presentan las siguientes características:
oProtección contra sobrecarga gracias a un sensor de temperatura integrado (se requiere evaluación externa)
oMomento de inercia bajo
oDensidad de potencia elevada
oAlta dinámica
oGran capacidad de sobrecarga
oRango de par amplio
oBobinado especial para corrientes de fase bajas
oConexiones del motor a través de conectores redondos
oPuesta en marcha sencilla mediante placa de características electrónica en el encoder SinCos
oRequieren poco mantenimiento