Los motores están equipados con un encoder SinCos. A través de la interfaz Hiperface, el variador tiene a su disposición la placa de características electrónica del motor para la puesta en marcha.
Las señales cumplen los requisitos de MBTP.
Este encoder del motor mide, durante la conexión, un valor absoluto en el transcurso de una revolución y continúa contando a partir de este valor de forma incremental.
Característica |
Valor |
---|---|
Resolución en incrementos |
En función de la evaluación |
Resolución por revolución |
128 periodos Sin/Cos |
Rango de medición absoluto |
1 revolución |
Precisión del valor absoluto digital1) |
±0,0889° |
Precisión de la posición incremental |
±0,0222° |
Forma de señal |
Sinusoidal |
Tensión de alimentación |
7 ... 12 VCC |
Corriente de alimentación máxima |
60 mA (sin carga) |
Aceleración angular máxima |
200000 rad/s2 |
1) En función de la evaluación del variador puede aumentarse la precisión incluyendo también la posición incremental de forma adicional para calcular el valor absoluto. En este caso, la precisión corresponde a la posición incremental. |
Este encoder del motor mide, durante la conexión, un valor absoluto en el transcurso de 4096 revoluciones y continúa contando a partir de este valor de forma incremental.
Característica |
Valor |
---|---|
Resolución en incrementos |
En función de la evaluación |
Resolución por revolución |
128 periodos Sin/Cos |
Rango de medición absoluto |
4096 revoluciones |
Precisión del valor absoluto digital1) |
±0,0889° |
Precisión de la posición incremental |
±0,0222° |
Forma de señal |
Sinusoidal |
Tensión de alimentación |
7 ... 12 VCC |
Corriente de alimentación máxima |
60 mA (sin carga) |
Aceleración angular máxima |
200000 rad/s2 |
1) En función de la evaluación del variador puede aumentarse la precisión incluyendo también la posición incremental de forma adicional para calcular el valor absoluto. En este caso, la precisión corresponde a la posición incremental. |
Este encoder del motor mide, durante la conexión, un valor absoluto en el transcurso de una revolución y continúa contando a partir de este valor de forma incremental.
Característica |
Valor |
---|---|
Resolución en incrementos |
En función de la evaluación |
Resolución por revolución |
16 periodos Sin/Cos |
Rango de medición absoluto |
1 revolución |
Precisión de la posición |
± 0,08° |
Forma de señal |
Sinusoidal |
Tensión de alimentación |
7 ... 12 VCC |
Corriente de alimentación máxima |
50 mA (sin carga) |
Este encoder del motor mide, durante la conexión, un valor absoluto en el transcurso de 4096 revoluciones y continúa contando a partir de este valor de forma incremental.
Característica |
Valor |
---|---|
Resolución en incrementos |
En función de la evaluación |
Resolución por revolución |
16 periodos Sin/Cos |
Rango de medición absoluto |
4096 revoluciones |
Precisión de la posición |
± 0,08° |
Forma de señal |
Sinusoidal |
Tensión de alimentación |
7 ... 12 VCC |
Corriente de alimentación máxima |
50 mA (sin carga) |