EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

ET_SnmpRequest

Descripción general

Tipo:

Enumeración

Disponible desde:

V1.0.0.0

Descripción

La enumeración ET_SnmpRequest define los tipos de peticiones (PDU, del inglés Protocol Data Units, unidades de datos del protocolo) que se pueden ejecutar mediante el bloque de funciones FB_SnmpManager a través de i_etRequest.

Elementos de la enumeración

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

NoCommand

BYTE

0

No se ha definido ningún tipo de petición.

Estado inicial y valor predeterminado.

GetRequest

BYTE

1

Las peticiones GET solicitan a un agente el valor referenciado por el OID.

SetRequest

BYTE

4

Las peticiones SET configuran en un agente un valor referenciado por el OID.

Utilizado por

oFB_SnmpManager