EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Representación de funciones y de bloques de funciones

 

Descripción general

Cada función se puede representar en los lenguajes siguientes:

oIL: Lista de instrucciones

oST: Texto estructurado

oLD: Diagrama de contactos

oFBD: Diagrama de bloques de funciones

oCFC: Diagrama de función continua

En este capítulo se proporcionan funciones y ejemplos de representación de bloques de funciones y se describe cómo utilizarlas en lenguajes IL y ST.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oDiferencias entre una función y un bloque de funciones

oCómo utilizar una función o un bloque de funciones en lenguaje IL

oCómo utilizar una función o un bloque de funciones en lenguaje ST