EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

ST_Response

Descripción general

Tipo:

Estructura

Disponible desde:

V1.0.0.0

Hereda de:

Descripción

La estructura ST_Response proporciona información recibida de un agente SNMP tras una petición.

Elementos de la estructura

Nombre

Tipo de datos

Descripción

sOid

STRING[GPL.Gc_dwMaxSizeOid]

El OID al que respondió el agente.

Esto es información adicional para que pueda asignar la petición a la respuesta.

sAgentIp

STRING[15]

La dirección IP del agente que envía la respuesta.

Esto es información adicional para que pueda asignar la petición a la respuesta.

pbyValueBuffer

POINTER TO BYTE

El puntero al búfer que contiene el valor referenciado por el OID recibido en una petición GET (búfer proporcionado por iq_stRequestInfo.i_stRequest.pbyValueBuffer). El búfer no se escribe en el caso de una petición SET.

dwNumBytesValue

DWORD

Tamaño del valor referenciado por el OID que fue enviado/recibido antes por la petición.

etProtocolVersion

ET_SnmpProtocolVersion

Versión del protocolo SNMP enviada desde el agente.

Utilizado por

oFB_SnmpManager