EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Conexión a tierra

Presentación

La radiación electromagnética puede interferir con las comunicaciones de control o las señales de entrada/salida del sistema de control.

Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

CONVERSIONES ANALÓGICAS INEXACTAS

Asegúrese de que hay un cable trenzado de tierra conectado al terminal de tierra del módulo y correctamente conectado con la conexión a tierra de protección del sistema.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

G-AN-0001747.1.gif-high.gif

 

 

Número

Significado

Descripción

1

Conexión a tierra del módulo

Conecte el módulo a la conexión del terminal de tierra operativa (FE) con el cable trenzado suministrado con el módulo.

2

Conexión a tierra del sensor

Conecte a tierra el blindaje de los cables lo más cerca posible de la base del controlador:

oPele el blindaje

oConecte el cable al soporte metálico fijando la pinza a la parte pelada del blindaje.

El blindaje debe fijarse firmemente al soporte de metal para permitir un buen contacto.

Barra de puesta a tierra TM2XMTGB

En la figura siguiente se muestra cómo conectar la barra de puesta a tierra TM2XMTGB:

G-RU-0010666.1.gif

 

1   Puesta a tierra operativa del controlador

2   Puesta a tierra operativa de los módulos

3   Blindaje del cable de E/S analógica

4   Conexión del cable

NOTA: La barra de conexión a tierra TM2XMTGB puede utilizarse con los módulos de E/S TM2.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

DESCONEXIÓN ACCIDENTAL DE CONEXIÓN A TIERRA DE PROTECCIÓN (PE)

oNo utilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB para proporcionar una conexión a tierra de protección (PE).

oUtilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB solo para proporcionar una conexión a tierra funcional (FE).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.