La gama de módulos de E/S analógicas TM2 incluye:
oMódulos de entrada,
oMódulos de salida,
oMódulos mixtos de entrada/salida.
Los módulos de E/S analógicas TM2 están equipados con bloques de terminales de tornillos o con conectores RJ11 (solo TM2ARI8LRJ).
Características de los módulos
En la tabla siguiente se muestran las funciones de los módulos de E/S analógicas, con el tipo de canal, la tensión/corriente y el tipo de terminal correspondientes:
Módulo de referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión/corriente |
Tipo de terminal |
Página de referencia |
---|---|---|---|---|---|
Módulos de entrada |
|||||
TM2AMI2HT |
2 |
Entradas de alto nivel |
De 0 a 10 V CC 4...20 mA |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2AMI2LT |
2 |
Entradas de bajo nivel |
Termopar tipo J, K, T |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2AMI4LT |
4 |
Entradas |
De 0 a 10 V CC 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2AMI8HT |
8 |
Entradas |
0...20 mA De 0 a 10 V CC |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2ARI8HT |
8 |
Entradas |
NTC / PTC |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
Entradas |
PT100/1000 |
Conector RJ11 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
Entradas |
PT100/1000 |
Terminal de tornillo extraíble |
|
Módulos de salida |
|||||
TM2AMO1HT |
1 |
Salidas |
De 0 a 10 V CC 4...20 mA |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2AVO2HT |
2 |
Salidas |
+/-10 V CC |
Terminal de tornillo extraíble |
|
Módulos mixtos |
|||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
Entradas
Salidas |
De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2AMM6HT |
4
2 |
Entradas
Salidas |
De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA |
Terminal de tornillo extraíble |
|
TM2ALM3LT |
2
1 |
Entradas de bajo nivel
Salidas |
Termopar J,K,T, PT100 De 0 a 10 V CC, de 4 a 20 mA |
Terminal de tornillo extraíble |