Características del módulo TM2AMI2HT
En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada del módulo TM2AMI2HT.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Los diagramas siguientes muestran las dimensiones del módulo de entradas analógicas TM2AMI2HT.
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se extrae el cierre de clip.
Características generales de TM2AMI2HT
Tensión de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
20,4...28,8 V CC |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
100 veces como mínimo |
Consumo de corriente interna 5 V CC |
50 mA |
Consumo de corriente interna 24 V CC |
0 mA |
Consumo de corriente externa 24 V CC |
40 mA |
Peso |
85 g (3 onzas) |
Características de entrada de TM2AMI2HT
Características: |
Entrada de tensión |
Entrada de corriente |
---|---|---|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC |
4...20 mA |
Impedancia de entrada |
1 MΩ mín. |
10 Ω |
Duración del muestreo |
10 ms como máximo. |
|
Tiempo total de transferencia del sistema de entradas |
2 x 10 ms + 1 tiempo de ciclo1 |
|
Tipo de entrada |
No diferencial |
No diferencial |
Modo de funcionamiento |
Exploración automática |
|
Modo de conversión |
ΣΔ tipo ADC |
|
Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77°F) |
±0,2 % de la escala completa |
|
Tolerancia de entrada: variación de temperatura |
±0,006 % de la escala completa/°C |
|
Desviación de entrada: se repite tras el tiempo de estabilización |
±0,5 % de la escala completa |
|
Tolerancia de entrada: no lineal |
±0,2 % de la escala completa |
|
Tolerancia de entrada: desviación máxima |
±1 % de la escala completa |
|
Resolución |
12 bits (4.096 incrementos) |
|
Valor de entrada del LSB |
2,5 mV |
4,8 μA |
Tipo de datos del programa de aplicación |
De 0 a 4.095 (datos de 12 bits) Escalable de -32.768 a 32.767 2 |
|
Detección de datos de entrada fuera de rango |
Sí3 |
|
Resistencia a ruidos: desviación temporal máxima durante perturbaciones |
±3 % máx. cuando la perturbación EMC se aplica al cableado de alimentación y E/S |
|
Resistencia a ruidos: cable |
Se debe utilizar cable de par trenzado blindado. |
|
Resistencia a ruidos: diafonía |
2 LSB como máximo |
|
Aislamiento entre alimentación externa y entradas |
500 V CA |
|
Aislamiento entre entradas y circuitos lógicos |
Fotoacoplador entre entrada y circuito interno (2.500 V CA) |
|
Sobrecarga continua máxima permitida (sin daños) |
13 V CC |
40 mA |
Selección del tipo de señal de entrada analógica |
Mediante el software de programación |
|
Calibración o verificación para mantener la precisión nominal |
Aproximadamente 10 años |
NOTA:
1.Tiempo total de transferencia del sistema de entradas = repetición de exploración x número de canales activos + 1 tiempo de ciclo.
2.Los datos de 12 bits (de 0 a 4.095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal a un valor comprendido entre -32.768 y 32.767. Los valores máximos y mínimos del escalado opcional y de los datos de E/S analógicas pueden seleccionarse utilizando registros de datos asignados a módulos de E/S analógicas.
3.Cuando se detecta un error de entrada, el código de error correspondiente se almacena en un registro de datos asignado al estado de funcionamiento de las E/S analógicas.