Características del módulo TM2AMI4LT
En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada del módulo TM2AMI4LT.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Los diagramas siguientes muestran las dimensiones del módulo de entradas analógicas TM2 AMI4LT.
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se extrae el cierre de clip.
Características generales de TM2AMI4LT
Tensión de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
De 19,2 a 30 V CC, ondulación incluida |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
100 veces como mínimo |
Consumo de corriente interna 5 V CC |
50 mA |
Consumo de corriente interna 24 V CC |
0 mA |
Consumo de corriente externa 24 V CC |
60 mA |
Peso |
85 g (3 oz) |
Características de entrada de TM2AMI4LT
Características: |
Entrada de tensión |
Entrada de corriente |
Entrada de sonda de temperatura |
---|---|---|---|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC |
0...20 mA |
(RTD) Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 De 3 conductores Sensor Pt -200...600 °C (-328...1112 °F) Sensor Ni -50...150 °C (-58...302 °F) |
Impedancia de entrada |
> 10 kΩ |
<250 Ω |
> 10 kΩ |
Duración del muestreo |
160 ms |
||
Tiempo total de transferencia del sistema de entradas |
4 x 160 ms + 1 tiempo de ciclo |
8 x 160 ms + 1 tiempo de ciclo |
|
Tipo de entrada |
No diferencial |
||
Modo de funcionamiento |
Exploración automática |
||
Modo de conversión |
ΣΔ tipo ADC |
||
Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77 ºF) |
±0,2 % de la escala completa ± 0,4% de entrada de sonda de temperatura |
||
Tolerancia de entrada: variación de temperatura |
±0,005 % de la escala completa/°C |
||
Tolerancia de entrada: se repite tras el tiempo de estabilización |
±0,1% de la escala completa |
||
Tolerancia de entrada: no lineal |
±0,02 % de la escala completa |
||
Tolerancia de entrada: desviación máxima |
±0,5 % de la escala completa |
||
Resolución |
12 bits (4.096 incrementos) |
||
Valor de entrada del LSB |
2,5 mV |
4,8 μA |
K: 0,15 °C (K: 0,27 °F) |
Tipo de datos del programa de aplicación |
De 0 a 4.095 Escalable de -32.768 a 32.767 2 |
||
Detección de datos de entrada fuera de rango |
Sí3 |
||
Resistencia a ruidos: cable |
Es necesario utilizar un cable blindado de par trenzado para aumentar la inmunidad a los ruidos |
||
Resistencia a ruidos: diafonía externa |
1 LSB como máximo |
||
Aislamiento entre entradas, alimentación externa y circuitos de lógica interna |
2.500 V CA por fotoacoplador |
||
Aislamiento entre entradas |
Ninguna |
||
Tipo de protección |
Fotoacoplador entre entrada y circuito interno (aislamiento de 1500 Vcc) |
||
Sobrecarga continua máxima permitida (sin daños) |
13 V CC |
40 mA |
− |
Selección del tipo de señal de entrada analógica |
Mediante el software de programación NOTA: Todas las entradas tienen la misma configuración de tensión/corriente o temperatura. En el caso de la temperatura, es posible configurar cada canal independientemente del tipo de sonda. |
||
Calibración o verificación para mantener la precisión nominal |
Aproximadamente 10 años |
||
Valor predeterminado de entrada en caso de desconexión del sensor de temperatura |
Límite superior |
NOTA:
1.Tiempo total de transferencia del sistema de entradas = repetición de exploración x 2 + 1 tiempo de ciclo.
2.Los datos de 12 bits (de 0 a 4.095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma linear a un valor comprendido entre -32.768 y 32.767. Los valores máximos y mínimos del rango opcional y de los datos de E/S analógicas pueden seleccionarse utilizando registros de datos asignados a módulos de E/S analógicas.
3.Cuando se detecta un error de entrada, el código de error correspondiente se almacena en un registro de datos asignado al estado de funcionamiento de las E/S analógicas.