Características del módulo TM2AMI8HT
En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada del módulo TM2AMI8HT.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones del módulo de entradas analógicas TM2AMI8HT.
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se extrae el cierre de clip.
Características generales de TM2AMI8HT
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
De 19,2 a 30 V CC, ondulación incluida |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
100 veces como mínimo |
Consumo de corriente interna de 5 V CC |
50 mA |
Consumo de corriente interna de 24 V CC |
0 mA |
Consumo de corriente externa de 24 V CC |
45 mA |
Peso |
85 g (3 onzas) |
Características de entrada de TM2AMI8HT
Característica |
Entrada de tensión |
Entrada de corriente |
---|---|---|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC |
De 0 a 20 mA CC |
Impedancia de entrada |
10 KΩ mín. |
< 250 Ω |
Duración del muestreo |
160 ms |
|
Tiempo total de transferencia del sistema de entradas |
8 x 160 ms + 1 tiempo de exploración |
|
Tipo de entrada |
No diferencial |
|
Modalidad de funcionamiento |
Exploración automática |
|
Modalidad de conversión |
ΣΔ tipo ADC |
|
Error de entrada: error máximo a 25 °C (77 ºF) |
± 0,2% de la escala completa |
|
Tolerancia de entrada: desviación de temperatura |
±0,5% de la escala completa/°C |
|
Tolerancia de entrada: se repite tras el tiempo de estabilización |
± 0,4% de la escala completa |
|
Tolerancia de entrada: no lineal |
± 0,002% de la escala completa |
|
Tolerancia de entrada: desviación máxima |
1% de la escala completa |
|
Resolución |
10 bits (1.024 incrementos) |
|
Valor de entrada del LSB |
9,7 mV |
19,5 µA |
Tipo de datos del programa de aplicación |
De 0 a 1.023 (10 bits) Escalable entre -32.768 y 32.767 |
|
Detección de datos de entrada fuera de rango |
Sí1 |
|
Resistencia a ruidos: desviación temporal máxima durante perturbaciones |
± 1% de la escala completa |
|
Resistencia a ruidos: cable |
Se debe utilizar cable de par trenzado blindado. |
|
Resistencia a ruidos: diafonía |
1 LSB como máximo |
|
Aislamiento entre entradas y alimentación |
Ninguna |
|
Aislamiento entre entradas |
Ninguna |
|
Aislamiento entre entradas, alimentación y circuitos de lógica interna |
2500 V CA por fotoacoplador |
|
Sobrecarga continua máxima permitida (sin daños) |
13 V CC |
40 mA |
Calibración o verificación para mantener la precisión nominal |
Aproximadamente 10 años |
NOTA:
1.Tiempo total de transferencia del sistema de entradas = repetición de exploración x 2 + 1 tiempo de ciclo.