EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características del módulo TM2ARI8LT

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada del módulo TM2ARI8LT.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Dimensiones

Los diagramas siguientes muestran las dimensiones del módulo de entradas analógicas TM2ARI8LT.

G-RU-0010278.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se extrae el cierre de clip.

Características generales de TM2ARI8LT

Tensión de alimentación nominal

24 V CC

Rango de alimentación

De 19,2 a 30 V CC, ondulación incluida

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

100 veces como mínimo

Consumo de corriente interna 5 V CC

90 mA

Consumo de corriente interna 24 V CC

0 mA

Consumo de corriente externa 24 V CC

140 mA

Peso

147 g (8.06 oz)

Características de entrada de TM2ARI8LT

Rango de entrada

PT1000: -50...200°C (-58...392°F)

PT100: -200...600°C (-328...1112°F)

Impedancia de entrada

> 10 kΩ

Duración del muestreo

320 ms por canal

Tiempo total de transferencia del sistema de entradas

4 x 320 ms + 1 tiempo de ciclo

Tipo de entrada

Entrada diferencial

Modo de funcionamiento

Exploración automática

Modo de conversión

ΣΔ tipo ADC

Tolerancia de entrada: desviación máxima a ±25 °C (77°F)

PT1000: ± 0,5 °C (0,9 °F) 

PT100: ± 1,5 °C (2,7 °F)

Rango de -50 °C (-58 °F) a 200°C(392°F): ±1°C (±33,8 °F)

Rango de -200 °C (392 °F) a 600 °C (1112 °F): +0,1% / -0,5% de la escala completa

Tolerancia de entrada: variación de temperatura

± 0,5 °C (0,9 °F)

Desviación de entrada: se repite tras el tiempo de estabilización

±0.1 °C (±32,18 °F)

Resolución

12 bits (4.096 incrementos)

Valor de entrada del LSB

PT1000: 0,06°C (0,108 °F)

PT100: 0,2°C (0,36 °F)

Desviación total máxima

PT 1000: ±1°°C (±33,8 °F)

PT100: +1 °C (33,8 °F) / -4 °C (24,8 °F)

Tipo de datos del programa de aplicación

De 0 a 4.095

Escalable de -32.768 a 32.767

Detección de datos de entrada fuera de rango

1

Detección de rotura de cable

1

Resistencia a ruidos: desviación temporal máxima durante perturbaciones

±1 % de la escala completa

Compensación de resistencia de cable

100 Ω máx.

Resistencia a ruidos: diafonía

1 LSB como máximo

Aislamiento entre entradas

Ninguna

Aislamiento entre entradas y alimentación externa

500 V CA

Aislamiento entre entradas, alimentación y circuitos de lógica interna

Fotoacoplador entre entrada y circuito interno (2.500 V CA)

Rigidez dieléctrica

- 1500 V(rms) entre entradas y bus interno

- 500 V(rms) entre entradas y 0 V

- 1.500 V(rms) entre bus interno y 0 V

Tipo de protección con bus de terminal

Fotoacoplador entre entrada y circuito interno: Aislamiento de 1.500 V CA

Selección del tipo de señal de entrada analógica

Elija PT100 o PT 1000 mediante el software de programación

Valor predeterminado de entrada en caso de desconexión del sensor de temperatura

Límite superior

NOTA:

1.Tiempo total de transferencia del sistema de entradas = repetición de exploración x 2 + 1 tiempo de ciclo.