EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Montaje de un módulo en un controlador

Introducción

En esta sección se describe cómo montar un módulo en un controlador.

Después de conectar nuevos módulos de E/S al controlador, es importante actualizar y volver a descargar el programa de aplicación antes de poner en funcionamiento el sistema. Si no revisa su programa de aplicación de forma que refleje la incorporación de nuevos módulos, puede que las E/S situadas en el bus de ampliación ya no funcionen normalmente.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.

oActualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Montaje de un módulo en un controlador

Paso

Acción

1

 Desconecte toda la alimentación eléctrica y desmonte los conjuntos del controlador y las E/S del segmento o panel de montaje.

2

Quite la etiqueta del conector de ampliación del controlador o del módulo exterior.

3

Compruebe que el dispositivo de bloqueo del nuevo módulo está en la posición superior.

4

Alinee el conector del bus interno del lado izquierdo del módulo con el conector del bus interno del lado derecho del controlador o módulo.

5

Empuje el nuevo módulo hacia el controlador o módulo hasta que encaje con un "clic".

6

Presione el dispositivo de bloqueo de la parte superior del nuevo módulo para fijarlo al controlador o al módulo previamente instalado.