Desmontaje de un módulo de un autómata
Esta sección describe cómo desmontar un módulo de un autómata.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Desmontaje de un módulo de un autómata
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconectar toda la alimentación eléctrica del sistema de control. |
2 |
Desmontar el controlador y los módulos ensamblados del segmento de montaje o del panel. |
3 |
Presionar hacia arriba el dispositivo de bloqueo de la parte inferior del módulo para desacoplarlo del autómata. |
4 |
Separar el autómata y el módulo. |