Características del módulo TM2DDO16UK
En esta sección se proporciona una descripción de la limitación de alimentación y las características eléctricas y de las salidas del módulo TM2DDO16UK.
Consulte también Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Los diagramas siguientes muestran las dimensiones del módulo TM2DDO16UK
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características eléctricas de TM2DDO16UK
Aislamiento entre salida y bus interno |
500 V CA |
Aislamiento entre terminales de salida |
sin aislamiento |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 Vcc |
10 mA (todas las salidas activadas) 5 mA (todas las salidas desactivadas) |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 Vcc |
40 mA (todas las salidas activadas) 0 mA (todas las salidas desactivadas) |
Características de las salidas de TM2DDO16UK
Canales de salida |
16 |
Líneas comunes |
1 línea común para 16 canales |
Corriente de salida |
0,12 A máx. por salida |
2 A máx. por línea común |
|
Tensión de salida |
24 V CC |
Rango de tensión de salida |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Caída de tensión |
0,4 V CC máx. |
Tiempo de encendido |
300 µs |
Tiempo de apagado |
300 µs |
Protección contra sobrecarga y cortocircuito |
Fusible externo (fusión rápida, 0,125 A máx.) |
Protección contra polaridad inversa |
Sin protección |