EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Presentación del módulo TM2DRA16RT

Características principales de TM2DRA16RT

Puntos de salida y líneas comunes

16 contactos en dos líneas comunes

Tipo de salida

Relé (1 contacto NO)

Tensión/corriente

24 V CC/2 A máx.

240 V CA/2 A máx.

Tipo de conexión

Bloque de terminales de tornillo extraíble