Este módulo de ampliación es un módulo de salidas de 2 puntos con un bloque de terminales.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2AVO2HT.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:
|
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
QW0 |
INT |
De -32768 a 32767 |
Palabra de comando de la salida 0 |
|
QW1 |
INT |
De -32768 a 32767 |
Palabra de comando de la salida 1 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las salidas.
Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comportamiento de retorno.
Para cada salida, puede definir:
|
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
|---|---|---|---|---|
|
Tipo |
Sin utilizar De -10 a 10 V CC |
Sin utilizar |
Identifica la modalidad del canal. |
|
|
Ámbito |
Normal Personalizado |
Normal |
Identifica el rango de valores del canal. |
|
|
Mínimo |
Normal |
-2048 |
-2048 |
Especifica el límite inferior. |
|
Personalizado |
De -32768 a 32767 |
-32768 |
||
|
Máximo |
Normal |
2047 |
2047 |
Especifica el límite superior. |
|
Personalizado |
De -32768 a 32767 |
32767 |
||
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.