Este módulo de ampliación es un módulo de entradas de 2 puntos con un bloque de terminales.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2AMI2HT.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas.
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Sin utilizar 0 - 10 V De 4 a 20 mA |
Sin utilizar |
Identifica la modalidad del canal. |
|
Ámbito |
Normal Personalizado |
Normal |
Identifica el rango de valores del canal. |
|
Mínimo |
Normal |
0 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
Personalizado |
De -32768 a 32767 |
-32768 |
||
Máximo |
Normal |
4095 |
4095 |
Especifica el límite de medida superior. |
Personalizado |
De -32768 a 32767 |
32767 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.
Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
IW0 |
Valor actual de la entrada 0 |
|
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.