TM2AMI4LT

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entrada de 4 puntos, de corriente, tensión y temperatura, con un bloque de terminales.

NOTA: Todas las entradas utilizadas deben ser del mismo tipo (tensión, corriente o temperatura).

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2AMI4LT.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Configuración de E/S

En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas.

G-RU-0010499.5.gif-high.gif

 

 

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Modalidad

Tensión

Corriente

Temperatura

Tensión

Identifica la modalidad de todos los canales.

Tipo

Sin utilizar

De 0 a 10 V

De 0 a 20 mA

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Sin utilizar

Identifica el tipo del canal.

Si la modalidad "Tensión" está habilitada, los tipos "Sin utilizar" y "De 0 a 10 V" estarán disponibles.

Si la modalidad "Corriente" está habilitada, los tipos "Sin utilizar" y "De 0 a 20 mA" estarán disponibles.

Si la modalidad "Temperatura" está habilitada, los tipos "Sin utilizar", "PT100", "PT1000", "NI100" y "NI1000" estarán disponibles.

Ámbito

Sin utilizar

Normal

Personalizado

Resistencia (ohmios)

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Sin utilizar

Identifica el rango de valores del canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite de medida inferior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Resistencia (ohmios)

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

4095

4095

Especifica el límite de medida superior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Resistencia (ohmios)

Personalizado

De -32768 a 32767

32767

Ámbito

Normal

Resistencia (ohmios)

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

PT100

0

4095

18

314

-2000

6000

-3280

11120

PT1000

0

4095

184

3138

-2000

6000

-3280

11120

NI100

0

4095

74

199

-500

1500

-580

3020

NI1000

0

4095

742

1987

-500

1500

-580

3020

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.

Ficha Asignación E/S

Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:

G-SE-0005248.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Descripción

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

IW1

INT

Valor actual de la entrada 1

IW2

INT

Valor actual de la entrada 2

IW3

INT

Valor actual de la entrada 3

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.