Presentación de TM3AI8/TM3AI8G
Módulos de ampliación analógicos TM3AI8 (tornillo) y TM3AI8G (resorte):
o8 canales de 12 bits (tensión, corriente)
oBloque de terminales de tornillo o resorte extraíble
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de canales de entrada |
8 entradas |
||
Fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
||
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC De –10 a +10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA De 0 a 20 mA ampliado De 4 a 20 mA ampliado |
|
Resolución |
12 bits u 11 bits más signo |
||
Tipo de conexión |
TM3AI8 |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
TM3AI8G |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
||
Tipo y longitud del cable |
Tipo |
Par trenzado blindado |
|
Longitud |
Máx. 30 m (98 pies) |
||
Peso |
TM3AI8 |
110 g (3,88 onzas) |
|
TM3AI8G |
100 g (3,52 onzas) |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Activado |
Indica que se aplica alimentación de bus TM3. |
Desactivado |
Indica que no se recibe alimentación de bus TM3. |