Presentación de TM3AI2H/TM3AI2HG
Módulos de ampliación analógicos TM3AI2H (tornillo) y TM3AI2HG (resorte):
o2 canales de 16 bits (tensión, corriente)
oBloque de terminales de tornillo y resorte extraíble
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Número de canales de entrada |
2 entradas |
||
|
Fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
||
|
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
|
|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC De –10 a +10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
|
|
Resolución |
16 bits o 15 bits más signo |
||
|
Tipo de conexión |
TM3AI2H |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
|
TM3AI2HG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
||
|
Tipo y longitud del cable |
Tipo |
Par trenzado blindado |
|
|
Longitud |
Máx. 30 m (98 pies) |
||
|
Peso |
TM3AI2H |
115 g (4,05 onzas) |
|
|
TM3AI2HG |
100 g (3,52 onzas) |
||
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:
|
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
PWR |
Verde |
Activado |
Indica que se aplica alimentación de bus TM3. |
|
Desactivado |
Indica que no se recibe alimentación de bus TM3. |