Diagrama de cableado de TM3TI4D / TM3TI4DG
Estos módulos de ampliación tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble para la conexión de las entradas y la fuente de alimentación.
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
En la siguiente figura se representa la conexión entre las entradas, los sensores y sus líneas comunes:
* Fusible tipo T
(1) Termoelemento aislado o no aislado eléctricamente
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |