Presentación de TM3TI4/TM3TI4G

Descripción general

Módulos de ampliación analógicos TM3TI4 (tornillo) y TM3TI4G (resorte):

o4 canales de 16 bits (tensión, corriente, termoelemento aislado y RTD de tres conductores)

oBloque de terminales de tornillo o resorte extraíble

Características principales

Característica

Valor

Número de canales de entrada

4 entradas

Fuente de alimentación nominal

24 V CC

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Termoelemento

RTD de tres conductores

Rango de entrada

De 0 a 10 V CC

De –10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Tipo K, J, R, S, B, E, T, N, C

PT100, PT1000, NI100, NI1000

Máxima resolución

16 bits o 15 bits más signo (65.536 puntos)

Tipo de conexión

TM3TI4

Bloque de terminales de tornillo extraíble

TM3TI4G

Bloque de terminales de resorte extraíble

Tipo y longitud del cable

Tipo

Par trenzado blindado

Longitud

Máx. 30 m (98 pies)

Peso

TM3TI4

110 g (3,88 onzas)

TM3TI4G

100 g (3,52 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0031968.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Activado

Indica que se aplica alimentación de bus TM3.

Desactivado

Indica que no se recibe alimentación de bus TM3.