Características de TM3TI8T/TM3TI8TG

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada/salida de los módulos de ampliación TM3TI8T/TM3TI8TG.

Consulte también las Características ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Dimensiones

En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3TI8T/TM3TI8TG:

G-SE-0031969.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.

Características generales

Características

Valor

Tensión de la fuente de alimentación nominal

24 V CC

Rango de alimentación

20.4...28.8 V CC

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

100 veces como mínimo

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC

30 mA (sin carga)

30 mA (carga completa)

Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC

0 mA

Consumo de corriente de 24 V CC externa

30 mA (sin carga)

30 mA (carga completa)

Características de entrada

En la siguiente tabla se describen las características de entrada de los módulos de ampliación TM3TI8T/TM3TI8TG:

Características

Valor

Tipo de termoelemento

Termistor

Resistencia

Rango de entrada

K

De –200 a 1.300 °C

(de –328 a 2.372 °F)

NTC

Rango de resistencia medida: de 100 Ω a 200 kΩ

Rango de temperatura calculado:

De –90 a 150 °C

(de –130 a 302 °F)

De 100 Ω a 32 kΩ

J

De –200 a 1.000 °C

(de –328 a 1.832 °F)

R

De 0 a 1.760 °C

(de 32 a 3.200 °F)

S

De 0 a 1.760 °C

(de 32 a 3.200 °F)

B

De 0 a 1.820 °C

(de 32 a 3.308 °F)

E

De –200 a 800 °C

(de –328 a 1.472 °F)

PTC

De 100 Ω a 10 kΩ

T

De –200 a 400 °C

(de –328 a 752 °F)

N

De –200 a 1.300 °C

(de –328 a 2.372 °F)

C

De 0 a 2.315 °C

(de 32 a 4.199 °F)

Impedancia de entrada

1 MΩ mín.

1 MΩ mín.

Duración del muestreo

100 ms por canal habilitado

Tipo de entrada

Entrada de terminación única. Utilice únicamente termoelementos aislados. Todos los blindajes de los cables del sensor deben estar designados a la conexión a tierra del Logic Controller.

Modalidad de funcionamiento

Exploración automática

Modalidad de conversión

ADC sigma delta

Precisión máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F)

±0,2% de la escala completa

Excepto:

NTC

PTC

El valor es el del termistor empleado

R

S

±6 °C a 0-200 °C (±10,8 °F a 32-392 °F)

B

No disponible de 0 a 300 °C (32-572 °F)

K

J

E

T

N

±0,4% de la escala completa por debajo de 0 °C (32 °F)

Deriva de temperatura

±0,01% de la escala completa

Repetibilidad tras el tiempo de estabilización

±0,5% de la escala completa

Alinealidad

±0,2% de la escala completa

Desviación máxima de entrada

±1,0% de la escala completa

Resolución

K

J

R

S

B

E

T

N

C

15.000 puntos

12.000 puntos

17.600 puntos

17.600 puntos

18.200 puntos

10.000 puntos

6.000 puntos

15.000 puntos

23.150 puntos

NTC

2.400 puntos

(–90...150 °C)

31.900 puntos

(100...32.000 Ω)

PTC

9.900 puntos

(100...10.000 Ω)

Valor de entrada del LSB

0,1 °C (0,18 °F)

NTC

1 Ω o 0,1 °C (0,18 °F)

PTC

1 Ω

Parámetros del termistor (configuración por canal)

R: de 0 a 65.535 (1 Ω /LSB)

T: de 1 a 1.000 (1 °C/LSB)

B: de 1 a 32.767 (1 K/LSB)

Tipo de datos del programa de aplicación

Escalable de -32.768 a 32.767

Detección de datos de entrada fuera de rango

Resistencia a ruidos

Desviación temporal máxima durante perturbaciones

±4% máx. cuando la perturbación EMC se aplica al cableado de alimentación y E/S

Cable

Cable de par trenzado blindado

Diafonía

1 LSB máx.

Aislamiento

Entre fuente de alimentación externa y entradas

1.500 V CA

Entre entradas y circuitos lógicos internos

500 V CA

Sobrecarga continua máxima permitida (sin daños)

N/A

Filtro de entrada

Filtro de software: de 0 a 10 s (por unidad de 0,01 s)

Comportamiento cuando la alimentación externa está apagada

El valor de entrada no es relevante.

El bit de estado de error de la fuente de alimentación externa del controlador está activado.