Características de TM3AM6/TM3AM6G
En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada/salida de los módulos de ampliación TM3AM6/TM3AM6G.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3AM6/TM3AM6G:
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características |
Valor |
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
20.4...28.8 V CC |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
100 veces como mínimo |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
40 mA (sin carga) 50 mA (carga completa) |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
0 mA |
Consumo de corriente de 24 V CC externa |
55 mA (sin carga) 100 mA (carga completa) |
En la tabla siguiente se describen las características de entrada de los módulos de ampliación TM3AM6/TM3AM6G:
Características |
Valor |
||
---|---|---|---|
Entrada de tensión |
Entrada de corriente |
||
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC De –10 a +10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
|
Impedancia de entrada |
1 MΩ mín. |
50 Ω máx. |
|
Duración del muestreo |
Configurable mediante software: 1 ms o 10 ms por canal |
||
Tipo de entrada |
Entrada de terminación única |
||
Modalidad de funcionamiento |
Exploración automática |
||
Modalidad de conversión |
ADC sigma delta |
||
Precisión máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) |
±0,2% de la escala completa |
||
Deriva de temperatura |
±0,01% de la escala completa |
||
Repetibilidad tras el tiempo de estabilización |
±0,5% de la escala completa |
||
Alinealidad |
±0,2% de la escala completa |
||
Desviación máxima de entrada |
±1,0% de la escala completa |
||
Resolución |
12 bits (4096 puntos) |
||
Valor de entrada del LSB |
2,44 mV (rango de 0 a 10 V CC) 4,88 mV (rango de –10 a +10 V CC) |
4,88 µA (rango de 0 a 20 mA) 3,91 µA (rango de 4 a 20 mA) |
|
Tipo de datos del programa de aplicación |
Escalable de -32.768 a 32.767 |
||
Detección de datos de entrada fuera de rango |
Sí |
||
Resistencia a ruidos |
Desviación temporal máxima durante perturbaciones |
±4% máx. cuando la perturbación EMC se aplica al cableado de alimentación y E/S |
|
Cable |
Cable de par trenzado blindado |
||
Diafonía |
1 LSB máx. |
||
Aislamiento |
Entre fuente de alimentación externa y entradas |
1.500 V CA |
|
Entre entradas y circuitos lógicos internos |
500 V CA |
||
Sobrecarga continua máxima permitida (sin daños) |
13 V CC |
40 mA |
|
Filtro de entrada |
Filtro de software: de 0 a 10 s (por unidad de 0,01 s) |
||
Comportamiento cuando la alimentación externa está apagada |
El valor de entrada es 0. El bit de estado de error de la fuente de alimentación externa del controlador está activado. |
En la tabla siguiente se describen las características de salida de los módulos de ampliación TM3AM6/TM3AM6G:
Características |
Valor |
||
---|---|---|---|
Salida de tensión |
Salida de corriente |
||
Tipo de señal configurable mediante software |
Salida de tensión |
Salida de corriente |
|
Rango de salida |
De 0 a 10 V CC De –10 a +10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
|
Impedancia de carga |
1 kΩ mín. |
300 Ω máx. |
|
Tiempo de carga de aplicación |
Carga resistiva |
||
Tiempo de ajuste |
1 ms |
||
Precisión máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) |
±0,2% de la escala completa |
||
Deriva de temperatura |
±0,01% de la escala completa |
||
Repetibilidad tras el tiempo de estabilización |
±0,4% de la escala completa |
||
Alinealidad |
±0,2% de la escala completa |
||
Ondulación de salida |
20 mV máx. |
||
Rebasamiento superior |
0% |
||
Desviación máxima de salida |
±1,0% de la escala completa |
||
Resolución |
12 bits (4096 puntos) |
||
Valor de entrada del LSB |
2,44 mV (rango de 0 a 10 V CC) 4,88 mV (rango de –10 a +10 V CC) |
4,88 µA (rango de 0 a 20 mA) 3,91 µA (rango de 4 a 20 mA) |
|
Tipo de datos del programa de aplicación |
De 0 a 4.095 (rango de 0 a 10 V CC) De –2.048 a +2.047 (rango de -10 a +10 V CC) |
De 0 a 4.095 |
|
Escalable de -32.768 a 32.767 |
|||
Resistencia a ruidos |
Desviación temporal máxima durante perturbaciones |
±4% máx. cuando la perturbación EMC se aplica al cableado de alimentación y E/S |
|
Cable |
Cable de par trenzado blindado |
||
Diafonía |
1 LSB máx. |
||
Aislamiento |
Entre fuente de alimentación externa y entradas |
1.500 V CA |
|
Entre entradas y circuitos lógicos internos |
500 V CA |
||
Protección de salida |
Protección contra cortocircuitos |
Protección contra circuitos abiertos |
|
Comportamiento cuando la alimentación externa está apagada |
El bit de estado de error de la fuente de alimentación externa del controlador está activado. |