Presentación de TM3AQ2/TM3AQ2G

Descripción general

Módulos de ampliación analógicos TM3AQ2 (tornillo) y TM3AQ2G (resorte):

o2 canales de 12 bits (tensión, corriente)

oBloque de terminales de tornillo o resorte extraíble

Características principales

Característica

Valor

Número de canales de salida

2 salidas

Fuente de alimentación nominal

24 V CC

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Rango de salida

De 0 a 10 V CC

De –10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Resolución

12 bits u 11 bits más signo

Tipo de conexión

TM3AQ2

Bloque de terminales de tornillo extraíble

TM3AQ2G

Bloque de terminales de resorte extraíble

Tipo y longitud del cable

Tipo

Par trenzado blindado

Longitud

Máx. 30 m (98 pies)

Peso

TM3AQ2

115 g (4,05 onzas)

TM3AQ2G

100 g (3,52 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0031966.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Activado

Indica que se aplica alimentación de bus TM3.

Desactivado

Indica que no se recibe alimentación de bus TM3.