Presentación del Acoplador de bus TM3 Ethernet

Descripción general

El acoplador de bus TM3 es un dispositivo diseñado para gestionar la comunicación EtherNet/IP o Modbus TCP cuando se utilizan módulos de ampliación TM2/TM3 en una arquitectura distribuida.

A continuación se indican los principales elementos del acoplador de bus TM3:

G-SE-0070985.1.gif-high.gif

 

1   Conmutadores rotativos

2   Conector de ampliación para los módulos de ampliación TM2/TM3

3   2 puertos Ethernet conmutados aislados

4   Puerto de configuración USB mini-B

5   Fuente de alimentación de 24 V CC

6   Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

7   Indicadores LED de estado

Características principales

Característica

Valor

Fuente de alimentación nominal

24 V CC

Peso

150 g (5,29 onzas)

Conmutador rotativo

2

Ethernet

2 puertos Ethernet conmutados aislados (10 Mbps / 100 Mbps)

Tipo de conexión

Bloque de terminales de tornillos extraíbles

Indicadores LED de estado

En el siguiente gráfico se muestran los indicadores LED del acoplador de bus TM3:

G-SE-0071000.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR 

Verde

Encendido

Se suministra alimentación al dispositivo.

Apagado

Se ha retirado la alimentación. Todos los indicadores LED están apagados.

MS

Verde/rojo

Parpadeo

El dispositivo está realizando su comprobación automática.

Verde

Fijo

El dispositivo se está ejecutando.

Parpadeo

El dispositivo ha detectado una configuración no válida o bien no está configurado.

Rojo

Fijo

El dispositivo ha detectado un error irrecuperable en la mayoría de los casos.

Parpadeo

El dispositivo ha detectado un error recuperable en la mayoría de los casos.

Por ejemplo:

oSe ha cambiado la posición del conmutador rotativo durante la modalidad operativa.

oSe ha detectado un error durante la actualización del firmware.

NS

Verde/rojo

Apagado

No se ha configurado la dirección IP.

Parpadeo

El dispositivo está realizando su comprobación automática.

Verde

Fijo

Se ha establecido al menos una conexión CIP y no se ha agotado el timeout de la conexión de propietario exclusiva.

Parpadeo

Se ha configurado la dirección IP, pero no se han establecido las conexiones CIP y no se ha agotado el timeout de la conexión de propietario exclusiva.

Rojo

Fijo

El dispositivo ha detectado que la dirección IP ya se está utilizando.

Parpadeo

Se ha configurado una dirección IP y se ha agotado el timeout de una conexión de propietario exclusiva cuyo destino es este dispositivo.

I/O

Verde

Fijo

El dispositivo se comunica con los módulos de ampliación.

Parpadeo

La configuración física coincide con la configuración del software, pero no hay comunicación entre el acoplador de bus y los módulos de ampliación.

Rojo

Fijo

La configuración física no coincide con la configuración del software.

Parpadeo

Al menos un módulo de ampliación TM2 o TM3 no respondió al acoplador de bus durante tres ciclos consecutivos.

NOTA: Durante el arranque, cada uno de los indicadores LED se enciende durante unos segundos y luego todos se apagan, a excepción del indicador LED PWR. Las normas de comportamiento de los indicadores LED se aplican una vez que la secuencia de arranque ha finalizado correctamente.