Características del Acoplador de bus TM3 Ethernet

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción general de las características del acoplador de bus Ethernet TM3.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Dimensiones

En el siguiente gráfico se muestran las dimensiones externas del Acoplador de bus Modicon TM3:

G-SE-0076975.1.gif-high.gif

 

 

Características generales

En la tabla siguiente se muestran las características del Acoplador de bus TM3 Ethernet:

Características

Valor

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Alimentación suministrada disponible para los módulos de entradas y salidas conectados

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC y 24 V CC

 

600 mA máx.