Conmutador rotativo

Descripción general

Los dos conmutadores rotativos situados en el panel frontal del Acoplador de bus TM3 Ethernet se utilizan para configurar una dirección IP.

El valor predeterminado de los conmutadores rotativos es:

o0 para TENSx

oAUTO para ONESy

G-SE-0070999.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Si lo desea, también puede configurar la dirección IP mediante el servidor web. La dirección IP configurada mediante el servidor web solo se tendrá en cuenta si el conmutador rotativo se encuentra en la posición AUTO. Para obtener más información, consulte MANTENIMIENTO / Ethernet.

Configurar una dirección IP

Ajuste los conmutadores rotativos antes de realizar lo siguiente:

oSuministrar alimentación al módulo.

oDescargar la aplicación.

NOTA: Cualquier modificación realizada en el conmutador rotativo se tendrá en cuenta al iniciar el dispositivo.

En esta tabla se describe la configuración de los conmutadores rotativos:

Posición de los conmutadores rotativos

Descripción

Decenas

Unidades

0...15

0...9

Permite configurar el nombre del dispositivo. Utilice ambos conmutadores para seleccionar un valor numérico de 0 a 159.

Por ejemplo, si TENS x = 08 y ONES y = 6, el nombre del dispositivo será TM3BCEIP_086.

NOTA: Los nombres de dispositivo de TM3BCEIP_091 a TM3BECIP_159 están reservados.

Cualquiera

AUTO

Se utiliza la dirección IP predeterminada (10.10.x.x). Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada se componen de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC del puerto.

Si lo desea, puede cambiar la configuración de la red mediante el servidor web incorporado.

NOTA: Las direcciones MAC siempre se escriben en formato hexadecimal y, las direcciones IP, en formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal. Por ejemplo, si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada será 10.10.128.242.

Para obtener más información, consulte MANTENIMIENTO / Ethernet.

Cualquiera

BOOTP

Utiliza la dirección MAC para solicitar los parámetros de IP.

Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funciona­miento imprevisto en la red y el equipo asociado.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oVerifique que solo hay un controlador maestro configurado en la red o la conexión remota.

oVerifique que todos los dispositivos tienen direcciones exclusivas.

oSolicite su dirección IP al administrador del sistema.

oConfirme que la dirección IP del dispositivo sea única antes de poner el sistema en funcionamiento.

oNo asigne la misma dirección IP a ningún otro equipo de la red.

oActualice la dirección IP después de clonar cualquier aplicación que incluya comunicaciones Ethernet a una dirección exclusiva.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Este dispositivo viene preconfigurado con una dirección IP 10.10.xxx.xxx. Cambie la dirección predeterminada antes de utilizar el dispositivo en la red.

Se recomienda asegurarse de que el administrador del sistema conserva un registro de todas las direcciones IP asignadas en la red y subred, así como informarle de todos los cambios de configuración realizados.

Aplicar la dirección IP

El dispositivo lee la posición de los conmutadores rotativos durante el inicio.

Si el dispositivo no se comunica, compruebe que la posición de los conmutadores rotativos sea la correcta. Si cambia la posición de los conmutadores rotativos durante la modalidad operativa, el indicador MS parpadeará en rojo. Deberá apagar y volver a iniciar el dispositivo para aplicar la nueva dirección.

G-SE-0074884.1.gif-high.gif