El TM3BCEIP viene equipado con dos puertos Ethernet conmutados aislados:
oCN1
oCN2
En esta tabla se describen las características de la conectividad Ethernet:
Característica |
Descripción |
---|---|
Función |
Modbus TCP, EtherNet/IP |
Tipo de conector |
|
Negociación automática |
Desde 10 Mbits/s semidúplex hasta 100 Mbits/s dúplex completo |
Tipo de cable |
Blindado |
Detección cruzada automática |
Sí |
Topología |
Tipo de anillo |
En esta figura se muestra la asignación de pins del conector Ethernet RJ45:
En esta tabla se describen los pins del conector Ethernet RJ45:
N.° de pin |
Señal |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
NOTA: El Acoplador de bus TM3 Ethernet admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cables cruzados Ethernet especiales para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).
NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de red no indique la desconexión.
En este gráfico se muestran los indicadores LED de estado de los conectores RJ45:
En esta tabla se describen los indicadores LED de estado de Ethernet:
Etiqueta |
Descripción |
Indicador LED |
||
---|---|---|---|---|
Color |
Estado |
Descripción |
||
1 |
Actividad Ethernet |
Verde |
Apagado |
Sin actividad |
Parpadeo |
Transmisión o recepción de datos |
|||
2 |
Conexión Ethernet |
Verde/naranja |
Apagado |
Sin enlace |
Naranja encendido |
Conexión a 10 Mbits/s |
|||
Verde encendido |
Conexión a 100 Mbits/s |