Conexión del Acoplador de bus Modicon TM3 a un PC
Es posible conectar el acoplador de bus TM3 a un PC a través de los siguientes puertos:
oUSB
oEthernet
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Conecte siempre el cable de comunicación al PC antes de conectarlo al acoplador de bus. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Conexión a través del puerto USB mini-B
El puerto USB-B está diseñado para la actualización del firmware, la descarga de la configuración y el acceso al servidor web.
TCSXCNAMUM3P: Este cable USB es adecuado para conexiones de corta duración, como actualizaciones rápidas o recuperación de valores de datos.
NOTA: Solo puede conectar al mismo tiempo un acoplador de bus TM3 o cualquier otro dispositivo asociado con EcoStruxure Machine Expert y su componente al PC.
Con un cable USB típico, esta conexión es adecuada para las conexiones de corta duración para realizar el mantenimiento e inspeccionar los valores de los datos. No es adecuada para las conexiones a largo plazo, como la puesta en marcha o la supervisión, sin el uso de cables adaptados especialmente para ayudar a minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O EQUIPO INOPERATIVO |
oDeberá usar un cable USB como BMX XCAUSBH0•• asegurado a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cualquier conexión a largo plazo. oNo conecte más de un controlador o acoplador de bus a la vez mediante conexiones USB. oNo utilice los puertos USB, si están incorporados, a menos que tenga la certeza de que la ubicación no es peligrosa. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El cable de comunicación debe conectarse primero al PC para minimizar la posibilidad de que una descarga electrostática afecte al acoplador de bus TM3.
Este cable USB, con conexión a tierra y blindado, es adecuado para conexiones a largo plazo.
En la siguiente ilustración se muestra la conexión USB a un PC:
Para conectar el cable USB al acoplador de bus TM3, siga estos pasos:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
1a Si se está realizando una conexión de larga duración con el cable BMXXCAUSBH045 u otro cable con una conexión con conexión a tierra y blindada, asegúrese de conectar bien el conector blindado a la conexión a tierra funcional (FE) o a la conexión a tierra de protección (PE) de su sistema antes de conectar el cable al controlador y al PC. 1b Si está realizando una conexión de corta duración con el cable TCSXCNAMUM3P u otro cable USB sin conexión a tierra, vaya al paso 2. |
2 |
Conecte el cable USB al PC. |
3 |
Conecte el miniconector del cable USB al conector USB del acoplador de bus TM3. |
Conexión a través del puerto Ethernet
Para conectar el acoplador de bus TM3 a un PC mediante los puertos Ethernet:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el cable Ethernet al PC. |
2 |
Conecte el cable Ethernet a uno de los puertos Ethernet del acoplador de bus TM3. |