Cableado y características de la fuente de alimentación de CC

Descripción general

En esta sección se proporcionan las características y los diagramas de cableado de la fuente de alimentación de CC.

Intervalo de tensión de la fuente de alimentación de CC

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Requisitos de la fuente de alimentación de CC

El acoplador de bus TM3 y los módulos de ampliación asociados requieren fuentes de alimentación con una tensión nominal de 24 V CC. Las fuentes de alimentación de 24 V CC deben tener la clasificación de muy baja tensión de seguridad (MBTS) o muy baja tensión de protección (MBTP) según la norma UL 61010-2-201 o IEC 60950 o Clase 2 del NEC. Estas fuentes de alimentación están aisladas entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte el equipo directamente a la tensión de línea.

oUtilice solo fuentes de alimentación y circuitos MBTP con aislamiento para proporcionar alimentación al equipo1.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1 Para cumplir los requisitos de UL (Underwriters Laboratories), la fuente de alimentación deberá cumplir también los diferentes criterios de NEC Class 2 y tener la corriente limitada de forma inherente a una disponibilidad de salida de potencia máxima de menos de 100 VA (unos 4 A con la tensión nominal), o bien no limitada de forma inherente pero con un dispositivo de protección adicional como un interruptor automático o un fusible que cumplan los requisitos de la cláusula 9.4 Circuito de energía limitada de la norma UL 61010-1. En cualquiera de los casos, el límite de corriente no deberá superar en ningún caso el de las características eléctricas y los diagramas de cableado del equipo que se describe en la presente documentación. En cualquiera de los casos, la fuente de alimentación deberá contar con una conexión a tierra, y el usuario deberá separar los circuitos de Class 2 de otros circuitos. Si el valor nominal especificado en las características eléctricas o en los diagramas de cableado es superior al límite de corriente especificado, podrán utilizarse varias fuentes de alimentación de Class 2.

Características de CC de Acoplador de bus Modicon TM3

En la siguiente tabla se muestran las características de la fuente de alimentación de CC requeridas para el acoplador de bus TM3:

Característica

Valor

Tensión nominal

24 V CC

Rango de tensión de la fuente de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Tiempo de interrupción de la alimentación

1 ms a 24 V CC

Corriente de irrupción máxima

50 A

Corriente de entrada

800 mA como máx.

Consumo de energía

14,4 W

máx. 19,2 W

Aislamiento

entre la fuente de alimentación de CC y el bus interno

Sin aislamiento

entre la fuente de alimentación de CC y la conexión a tierra

550 V CA

Interrupción de la alimentación

acoplador de bus TM3 debe disponer de una fuente de alimentación externa de 24 V. Durante las interrupciones de alimentación, acoplador de bus TM3, junto con la fuente de alimentación correspondiente, puede seguir funcionando con normalidad durante un mínimo de 10 ms como se especifica en la normativa IEC.

Al planificar la gestión de la alimentación suministrada al controlador, debe tener en cuenta la duración de la interrupción de la alimentación debido al tiempo de ciclo rápido del controlador.

Se podrían producir muchas exploraciones de la lógica y, como consecuencia, actualizaciones de la tabla de imágenes de E/S durante la interrupción de la alimentación, mientras no se suministre alimentación externa a las entradas, las salidas, o a ambas, dependiendo de la arquitectura del sistema de alimentación y de las circunstancias de las interrupciones de la alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oMonitorice de forma individual todas las fuentes de alimentación utilizadas en el sistema del controlador, incluidas las fuentes de alimentación de entrada, de salida y del controlador para que el sistema se pueda apagar correctamente durante las interrupciones del sistema de alimentación.

oLas entradas que controlan cada una de las fuentes de alimentación deben ser entradas no filtradas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diagrama de cableado de la fuente de alimentación de CC

En la siguiente ilustración se muestra el bloque de terminales de la fuente de alimentación:

G-SE-0074849.1.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

Para obtener más información, consulte Reglas para el bloque de terminales de tornillo extraíble con 5,08 de paso.