Se puede configurar la interfaz Ethernet con el puerto USB.
Configuración del enlace Ethernet virtual
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el cable USB al PC y después al acoplador del bus. |
2 |
Abra Centro de redes y recursos compartidos en su PC. |
3 |
Haga clic en Cambiar configuración del adaptador > Dispositivo compatible con NDIS remoto > Propiedades. |
4 |
Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). |
5 |
Haga clic en Propiedades. |
6 |
Seleccione Utilice las direcciones IP siguientes: oDirección IP: 90.0.0.2 oMáscara de subred: 255.0.0.0 |
7 |
Haga clic en Aceptar. |
8 |
Cierre Propiedades. |
9 |
En el navegador web, introduzca la dirección IP 90.0.0.1. Resultado: Aparece el navegador web. |