En esta sección se ofrece una descripción de las características de entrada del módulo de ampliación TM3DI16K.
Consulte también las Características ambientales.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas del módulo de ampliación TM3DI16K:
* 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DI16K:
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Número de canales de entrada |
16 entradas |
||
|
Número de grupos de canales |
Una línea común en dos pins para 16 canales |
||
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
|
Tipo lógico |
Común positivo/negativo |
||
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
|
Intervalo de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
||
|
Corriente de entrada nominal |
5 mA |
||
|
Impedancia de entrada |
4,4 kΩ |
||
|
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
|
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
|
Corriente en estado 0 |
<1 mA |
||
|
Tiempo de encendido |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥ 2.0: 100 µs(2)(3) |
||
|
Tiempo de apagado |
|||
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
|
Entre grupos de entradas |
N/D |
||
|
Tipo de conexión |
Conector HE10 (MIL 20) |
||
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
34 mA (todas las entradas activadas) 5 mA (todas las entradas desactivadas) |
||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 Vcc |
0 mA (todas las entradas activadas) |
||
|
0 mA (todas las entradas desactivadas) |
|||
|
(1) SV hace referencia a la versión y está impreso en la etiqueta del producto. (2) El intervalo depende del valor de filtro configurado. Consulte Módulos de ampliación TM3 - Guía de programación. (3) M221 Logic Controller solo admite 4 ms como tiempo de encendido/apagado. |
|||
Cuando utilice el módulo TM3DI16K:
X Relación de entradas simultáneas en ON
Y Tensión de entrada