Presentación de TM3DI32K

Descripción general

Módulo de ampliación digital (HE10) TM3DI32K:

o32 canales

oEntrada digital de 24 V CC

oDos líneas comunes

oComún positivo/Común negativo

oConector HE10 (MIL 20)

Características principales

Característica

Valor

Número de canales de entrada

32

Tipo de entrada

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo de lógica

Común positivo/Común negativo

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Tipo de conexión

Conectores HE10 (MIL 20)

Tipo y longitud del cable

Tipo

No blindado

Longitud

Máx. 30 m (98 pies)

Peso

100 g (3,52 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0022932.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 31

Verde

Activado

El canal de entrada está activado.

Desactivado

El canal de entrada está desactivado.