Diagrama de cableado de TM3DI32K
Este módulo de ampliación cuenta con un conector integrado HE10 (MIL 20) para la conexión de las entradas y la fuente de alimentación.
Consulte Prácticas recomendadas de cableado
Diagrama de cableado con cables sin conductor
En la siguiente figura se muestra la conexión entre las entradas, los sensores y sus comunes:
Los terminales COM0 y COM1 no están conectados internamente.
A Cableado de común positivo (lógica positiva)
B Cableado de común negativo (lógica negativa)
Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.
Para obtener más información sobre el color de los cables en el módulo TWDFCW30K/TWDFCW50K, consulte la Descripción del cable TWDFCW••K.