Presentación de TM3DM24R/TM3DM24RG
Módulo de ampliación digital TM3DM24RG (tornillo) y TM3DM24R (resorte):
oEntradas de común positivo/negativo de 16 canales de 24 V CC
o1 línea común para entradas
oSalidas de relé de 2 A de ocho canales
oDos líneas comunes para salidas
oBloque de terminales de tornillo o resorte extraíble
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Entrada |
|||
Número de canales de entrada |
16 entradas |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo de lógica de entrada |
Común positivo/Común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Salida |
|||
Número de canales de salida |
8 salidas |
||
Tipo de contacto |
NO (normalmente abierto) |
||
Tensión de salida nominal |
24 V CC / 240 V CC |
||
Corriente de salida nominal |
2 A |
||
Conexión y tipos de cable |
|||
Tipo de conexión |
TM3DM24R |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
TM3DM24RG |
Bloques de terminales de resorte extraíbles |
||
Tipo y longitud del cable |
Tipo |
No blindado |
|
Longitud |
Máx. 30 m (98 pies) |
||
Peso |
140 g (4,94 onzas) |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|---|
De 0 a 15 |
Verde |
Activado |
Entrada |
El canal está activado. |
Desactivado |
El canal está desactivado. |
|||
De 0 a 7 |
Verde |
Activado |
Salida |
El canal está activado. |
Desactivado |
El canal está desactivado. |