Características de TM3DM8R/TM3DM8RG
En esta sección se describen las características generales del módulo de ampliación TM3DM8R/TM3DM8RG.
Consulte también las Características ambientales.
|
|
|
PELIGRO DE INCENDIO |
|
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3DM8R/TM3DM8RG:
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características de las entradas
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DM8R/TM3DM8RG:
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Número de canales de entrada |
4 entradas |
||
|
Número de grupos de canales |
Una línea común para cuatro canales |
||
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
|
Tipo de lógica |
Común positivo/Común negativo |
||
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
|
Rango de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
||
|
Corriente de entrada nominal |
7 mA |
||
|
Impedancia de entrada |
3,4 kΩ |
||
|
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
|
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
|
Corriente en estado 0 |
< 1,0 mA |
||
|
Tiempo de encendido |
4 ms |
||
|
Tiempo de apagado |
4 ms |
||
|
Reajuste |
De -10 a 55 °C (de 14 a 131 °F) |
Sin reajuste |
|
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
|
Entre el grupo de entrada y el de salida |
1500 V CA |
||
|
Entre grupos de entrada |
N/A |
||
|
Tipo de conexión |
TM3DM8R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
|
TM3DM8RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
||
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
24 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
||
|
5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
20 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
||
|
0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|||
Características de las salidas
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del módulo TM3DM8R/TM3DM8RG:
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Número de canales de salida |
4 salidas |
|
|
Número de grupos de canales |
Una línea común para cuatro canales |
|
|
Tipo de salida |
Relé |
|
|
Tipo de contacto |
NO (normalmente abierto) |
|
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC / 240 V CA |
|
|
Tensión máxima |
30 V CC / 264 V CA |
|
|
Carga de conmutación mínima |
5 V CC a 10 mA |
|
|
Corriente de salida nominal |
2 A |
|
|
Corriente de salida máxima |
2 A por salida |
|
|
7 A por línea común |
||
|
Frecuencia de salida máxima |
20 operaciones por minuto |
|
|
Tiempo de encendido |
Máx. 10 ms |
|
|
Tiempo de apagado |
Máx. 10 ms |
|
|
Resistencia de contacto |
30 mΩ máx. |
|
|
Vida útil mecánica |
20 millones de operaciones |
|
|
Vida útil eléctrica |
Con carga resistiva |
Consulte la sección Limitación de alimentación |
|
Con carga inductiva |
||
|
Protección contra cortocircuitos |
No |
|
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre el grupo de entrada y el de salida |
1500 V CA |
|
|
Entre grupos de entrada |
N/A |
|
|
Tipo de conexión |
TM3DM8R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
TM3DM8RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
|
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
24 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
|
|
5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
20 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
|
|
0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
||
|
NOTA: Para obtener más información sobre este tema, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva. |
||
Cuando utilice el módulo TM3DM8R/TM3DM8RG:
A una temperatura ambiente de 55 °C (131 °F) en la dirección de montaje horizontal, limite las entradas y salidas, respectivamente, que se activan simultáneamente tal como indica el eje X.
A 40 °C (104 °F), todas las entradas y salidas se pueden activar simultáneamente a 28,8 V CC.
En esta tabla se describe la limitación de alimentación del módulo de ampliación TM3DM8R/TM3DM8RG según la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones necesarias.
Estos módulos de ampliación no admiten cargas capacitivas.
|
|
|
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS |
|
oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado. oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
Limitaciones de alimentación |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tensión |
24 V CC |
120 V CA |
240 V CA |
Número de operaciones |
|
Alimentación de cargas resistivas AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
|
Alimentación de cargas inductivas AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
|
Alimentación de cargas inductivas AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
|
Alimentación de cargas resistivas DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
|
Alimentación de cargas inductivas DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |