Presentación de TM3DQ16R/TM3DQ16RG

Descripción general

Módulo de ampliación digital TM3DQ16RG (tornillo) y TM3DQ16R (resorte):

o16 canales

oSalidas de relé de 2 A

oDos líneas comunes

obloques de terminales de tornillo o resorte extraíbles

Características principales

Característica

Valor

Número de canales de salida

16 salidas

Tipo de contacto

NO (normalmente abierto)

Tipo de salida

Relé

Tensión de salida nominal

24 V CC / 240 V CA

Corriente de salida nominal

2 A

Tipo de conexión

TM3DQ16R

Bloques de terminales de tornillo extraíbles

TM3DQ16RG

Bloques de terminales de resorte extraíbles

Tipo y longitud del cable

Tipo

No blindado

Longitud

Máx. 30 m (98 pies)

Peso

145 g (5,11 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0022957.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 15

Verde

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.