Diagrama de cableado de TM3DQ16T/TM3DQ16TG

Introducción

Estos módulos de ampliación tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.

Normas de cableado

Consulte Prácticas recomendadas de cableado

Diagrama de cableado

En la siguiente figura se muestra la conexión entre las salidas, los actuadores, y sus comunes:

G-SE-0022616.3.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.