Presentación de TM3DQ32TK

Descripción general

Módulo de ampliación digital (HE10) TM3DQ32TK:

o32 canales

oSalidas de común positivo de 0,1 A

oDos líneas comunes

oConector HE10 (MIL 20)

Características principales

Característica

Valor

Número de canales de salida

32

Tipo de lógica

Común positivo

Tensión de salida nominal

24 V CC

Corriente de salida nominal

0,1 A

Tipo de conexión

Conectores HE10 (MIL 20)

Tipo y longitud del cable

Tipo

No blindado

Longitud

Máx. 5 m (16 pies)

Peso

112 g (3,90 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0022941.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 31

Verde

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.