Presentación de TM3DQ8R/TM3DQ8RG

Descripción general

Módulo de ampliación digital TM3DQ8RG (tornillo) y TM3DQ8R (resorte):

o8 canales

oSalidas de relé de 2 A

oUna línea común

oBloque de terminales de tornillo o resorte extraíble

Características principales

Característica

Valor

Número de canales de salida

8 salidas

Tipo de contacto

NO (normalmente abierto)

Tipo de salida

Relé

Tensión de salida nominal

24 V CC / 240 V CA

Corriente de salida nominal

2 A

Tipo de conexión

TM3DQ8R

Bloque de terminales de tornillo extraíble

TM3DQ8RG

Bloque de terminales de resorte extraíble

Tipo y longitud del cable

Tipo

No blindado

Longitud

Máx. 30 m (98 pies)

Peso

110 g (3,90 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0022935.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describe el indicador LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

De 0 a 7

Verde

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.