En esta sección se describen los accesorios, los cables y Telefast.
Referencia |
Descripción |
Uso |
Cantidad |
|
---|---|---|---|---|
TMAT2MSET |
Conjunto de 8 bloques de terminales de tornillo extraíbles: o4 bloques de terminales de tornillo extraíbles (paso de 3,81 mm) con 11 terminales para entradas/salidas o4 bloques de terminales de tornillo extraíbles (paso de 3,81 mm) con 10 terminales para entradas/salidas |
Conecta las E/S del módulo. |
1 |
|
TMAT2MSETG |
Conjunto de 8 bloques de terminales de resorte extraíbles: o4 bloques de terminales de resorte extraíbles (paso de 3,81 mm) con 11 terminales para entradas/salidas o4 bloques de terminales de resorte extraíbles (paso de 3,81 mm) con 10 terminales para entradas/salidas |
Conecta las E/S del módulo. |
1 |
|
AB1AB8P35 |
Soportes finales |
Ayuda a fijar el Logic Controller o módulo receptor y sus módulos de ampliación en un carril DIN (segmento DIN). |
1 |
|
TM2XMTGB |
Barra de conexión a tierra |
Conecta el blindaje de cable y el módulo a la conexión a tierra funcional. |
1 |
|
TM200RSRCEMC |
Abrazadera de blindaje |
Monta y conecta la conexión a tierra al blindaje del cable. |
Paquete de 25 |
|
TMAM2 |
Kit de montaje |
Monta el controlador y los módulos de E/S directamente en un panel plano y vertical. |
1 |
Referencia |
Descripción |
Detalles |
Longitud |
|
---|---|---|---|---|
TWDFCW30K |
Cables de E/S digitales con cables sueltos para controlador modular de 20 pins |
Cable equipado en un extremo con conector HE10. (AWG 22 / 0,34 mm2) |
3 m (9,84 pies) |
|
TWDFCW50K |
Cable equipado en un extremo con conector HE10. (AWG 22 / 0,34 mm2) |
5 m (16,4 pies) |
Descripción del cable TWDFCW••K
La tabla siguiente contiene especificaciones para TWDFCW30K/50K con cables sueltos para conectores de 20 pins (HE10 o MIL20):
Ilustración de los cables |
Conector de pins |
Color del cable |
---|---|---|
![]()
|
1 |
Blanco |
2 |
Marrón |
|
3 |
Verde |
|
4 |
Amarillo |
|
5 |
Gris |
|
6 |
Rosa |
|
7 |
Azul |
|
8 |
Rojo |
|
9 |
Negro |
|
10 |
Violeta |
|
11 |
Gris y rosa |
|
12 |
Rojo y azul |
|
13 |
Blanco y verde |
|
14 |
Marrón y verde |
|
15 |
Blanco y amarillo |
|
16 |
Amarillo y marrón |
|
17 |
Blanco y gris |
|
18 |
Gris y marrón |
|
19 |
Blanco y rosa |
|
20 |
Rosa y marrón |
Subbases de precableado Telefast
En la ilustración siguiente se muestra el sistema Telefast:
1 TM3DI16K/TM3DI32K
2 TM3DQ16TK/TM3DQ32TK
3 Cable equipado con un conector HE10 de 20 vías en cada extremo
4 Subbase de 16 canales para módulos de ampliación de entrada.
5–6 Subbase de 16 canales para módulos de ampliación de salida.