Módulos de salidas digitales de TM3

 

Contenido de esta parte

Esta parte contiene los siguientes capítulos:

oMódulo TM3DQ8R/TM3DQ8RG con 8 salidas de relé de 2 A 24 V CC/240 V CA

oMódulo TM3DQ8T/TM3DQ8TG con 8 salidas normales de transistor de común positivo de 0,5 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ8U/TM3DQ8UG con 8 salidas normales de transistor de común negativo de 0,5 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ16R/TM3DQ16RG con 16 salidas de relé de 2 A 24 V CC/240 V CA

oMódulo TM3DQ16T/TM3DQ16TG con 16 salidas normales de transistor de común positivo de 0,5 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ16TK con 16 salidas normales de transistor de 0,1 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ16U/TM3DQ16UG con 16 salidas normales de transistor de común negativo de 0,5 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ16UK con 16 salidas normales de transistor de común negativo de 0,1 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ32TK con 32 salidas normales de transistor de 0,1 A 24 V CC

oMódulo TM3DQ32UK con 32 salidas normales de transistor de 0,1 A 24 V CC