Montaje directo sobre la superficie de un panel
En esta sección se explica cómo instalar el módulo de ampliación de TM3 usando el kit de montaje sobre panel. En esta sección también se proporciona la ubicación de los orificios de montaje de cada uno de los módulos.
Instalación del kit de montaje sobre panel
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inserte la regleta de montaje TMAM2 en el slot en la parte superior del módulo. ![]()
|
Ubicación de los orificios de montaje
En el siguiente diagrama se muestran los orificios de montaje para TM3 con módulos de ampliación de 8 E/S, 16 E/S, TM3XTRA1, TM3XREC1 y TM3XTYS4:
En el siguiente diagrama se muestran los orificios de montaje para TM3 con 24 canales de E/S con tornillo o resorte:
En el siguiente diagrama se muestran los orificios de montaje para TM3 con 32 canales de E/S con HE10 (MIL 20):