Diagrama de cableado de TM3XTYS4

Normas de cableado

Consulte la sección Prácticas recomendadas de cableado.

Conector RJ-45 del canal de E/S

El módulo TM3XTYS4 está equipado con un conector RJ-45 de 4 canales:

G-SE-0026151.2.gif-high.gif

 

 

Asignación de pins

En el gráfico y la tabla siguientes se muestra la asignación de pins del conector RJ-45 del canal:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

N.° de pin

Designación

Señal

Descripción

1

Salida 1

Control de dirección 1

Ejecuta el comando directo (avance) del motor.

2

Salida 2

Control de dirección 2

Ejecuta el comando inverso (marcha atrás) del motor.

3

0 V

4

Entrada 1

Preparado

Activada si el selector de TeSys se encuentra en la posición ON (activado).

5

Entrada 2

Ejecutar

Entrada activada si los contactos de alimentación de TeSys están cerrados.

6

N. C.

Reservado. No conectar.

7

Entrada 3

Disparo

Entrada activa si el selector de TeSys se encuentra en la posición TRIP (únicamente para TeSys U).

8

Entrada de 24 V CC común

Común para sensores

Fuente de alimentación para las entradas 1, 2 y 3 (pins 4, 5 y 7).

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Caution_Color.gifATENCIÓN

EQUIPO NO COMPATIBLE

Utilice el conector RJ45 únicamente para la conexión con dispositivos compatibles con el sistema de conexión TeSys RJ45.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Diagrama de cableado de la fuente de alimentación CC

 

G-SE-0027750.1.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

   24 V CC auxiliar se destina a la fuente de alimentación de entradas.

   24 V CC se destina a la fuente de alimentación de salidas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte el equipo directamente a la tensión de línea.

oUtilice solo fuentes de alimentación PELV o SELV aisladas para proporcionar alimentación al equipo1.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1 Para cumplir los requisitos de UL (Underwriters Laboratories), la fuente de alimentación deberá cumplir también los diferentes criterios de NEC Class 2 y tener la corriente limitada de forma inherente a una disponibilidad de salida de potencia máxima de menos de 100 VA (unos 4 A con la tensión nominal), o bien no limitada de forma inherente pero con un dispositivo de protección adicional como un interruptor automático o un fusible que cumplan los requisitos de la cláusula 9.4 Circuito de energía limitada de la norma UL 61010-1. En cualquiera de los casos, el límite de corriente no deberá superar en ningún caso el de las características eléctricas y los diagramas de cableado del equipo que se describe en la presente documentación. En cualquiera de los casos, la fuente de alimentación deberá contar con una conexión a tierra, y el usuario deberá separar los circuitos de Class 2 de otros circuitos. Si el valor nominal especificado en las características eléctricas o en los diagramas de cableado es superior al límite de corriente especificado, podrán utilizarse varias fuentes de alimentación de Class 2.

Para obtener más información, consulte la sección Prácticas recomendadas de cableado.